LösenAnheftenSchließen

EJ6002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485

EJ6002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485

EJ6002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485

EJ6002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485

EJ6002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485

EJ6002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485

EJ6002 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232/RS422/RS485

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ6002 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit zwei RS232-, RS485- oder RS422-Schnittstellen. Neben der komfortablen Wahl des Kommunikationsstandards (RS232, RS485 oder RS422) über die Software TwinCAT, lassen sich auch verschiedene Betriebsarten der Terminierung der Anschlussleitungen einstellen. Die an das Modul angeschlossenen Geräte kommunizieren über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten EtherCAT-System im Vollduplexbetrieb mit 300 Baud bis zu 256 kBaud. Die seriellen Schnittstellen garantieren hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale. In Verbindung mit dem TwinCAT-Virtual-Serial-COM-Driver kann das EJ6002 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ6002
Technikserielle Schnittstelle
Schnittstellenindividuell auswählbar aus RS232, RS485, RS422
Übertragungskanäle2
Übertragungsraten300…256.000 Baud (individuell frei konfigurierbar)
Datenpuffer864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer
Stromaufnahme E-Bus190 mA
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 30 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm