Das EtherCAT-Steckmodul EJ6224 ist ein IO-Link-Master und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern (IO-Link-Devices). IO-Link-Devices sind Aktoren, Sensoren oder eine Kombination aus beiden. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Das EJ6224 wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten erfolgt aus TwinCAT heraus über ADS oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Inbetriebnahme-Tool. Das Tool ermöglicht u. a. automatisches Scannen der IO-Link Devices, komfortable Sensorparameter-Bearbeitung und eine integrierte Onlinesuche nach Sensorbeschreibungsdateien.
Weitere Informationen zu IO-Link und alle IO-Link-fähigen Produkte finden Sie hier.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ6224 |
---|---|
Technik | IO-Link |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1 |
IO-Link-Schnittstellen | 4 |
Versorgungsspg. Elektronik | 24 V DC (über Distribution-Board) |
Leitungslänge | max. 20 m |
Übertragungsraten | 4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud |
Versorgungsstrom für
Teilnehmer | 500 mA je Teilnehmer |
Stromaufnahme E-Bus | 110 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | in TwinCAT integriertes IO-Link-Inbetriebnahme-Tool: autom. Device-Scan, komfortable Sensorparameter-Bearbeitung, integrierte Onlinesuche nach Sensorbeschreibungsdateien |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Gewicht | ca. 30 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EJ-12-16pin |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen