Mit TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über das EtherCAT-Steckmodul EJ6070 zu verwalten. Das EJ6070 verkörpert den Hardware-License-Key im modularen EtherCAT-I/O-System. Die Übertragung findet über EtherCAT statt.
Das Modul ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien ausgestattet. Der Zugriff darauf erfolgt über TwinCAT 3.1. Der funktionsgleiche License-Key-USB-Stick C9900-L100 verfügt ebenfalls über diesen Dateispeicher.
Sowohl das EtherCAT-Steckmodul als auch der USB-Stick sind mit werksseitig vorinstallierten Lizenzen erhältlich: EJ6070-0033, C9900-L100-0033.
Zu beachten ist, dass EJ6070 und EJ6070-0033 EtherCAT-technisch zwei verschiedene Geräte sind und daher in der EtherCAT-I/O-Konfiguration nicht untereinander ausgetauscht werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ6070 |
---|---|
Technik | EtherCAT-License-Key-Modul |
Speicher | 1 MByte |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Distributed Clocks | – |
Besondere Eigenschaften | Übertragung der Lizenzinformationen per EtherCAT |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Gewicht | ca. 30 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EJ-12-16pin |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
EJ6070 | EtherCAT-Steckmodul, License-Key für TwinCAT 3.1 |
EJ6070-0033 | EtherCAT-Steckmodul, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen