EP3xxx | Analog-Eingang
EP3xxx | Analog-Eingang |
|||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | |
Signal | |||||
±10 V, ±20 mA Normsignal |
EP3162-0002 parametrierbar, galvanisch getrennt, single-ended |
||||
±10 V, 0/4…20 mA Normsignal |
EP3174-0002 parametrierbar, Differenzeingänge |
||||
EP3174-0092 parametrierbar, Differenzeingänge, TwinSAFE SC |
|||||
EP3184-0002 parametrierbar, single-ended |
|||||
EP3182-1002 2 analoge Eingänge, parametrierbar, single-ended, 2 digitale Steuerausgänge (Sink/Source-Typ), 24 V DC, kurzschlussfest |
EP3184-1002 parametrierbar, single-ended, 2 Kanäle pro Buchse |
||||
EP4374-0002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar |
EP4378-1022 4 Eingänge + 4 Ausgänge, U/I kanalweise parametrierbar, 8 digitale I/Os, 24 V DC/3,0 ms |
||||
±10 V Normsignal |
EP4304-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
||||
±20 mA |
EP4314-1002 2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs |
||||
Temperaturmessung Widerstandssensor RTD |
EP3204-0002 Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
||||
Temperaturmessung Thermoelement, mV |
EP3314-0002 Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U |
||||
Messbrücke DMS |
EP3356-0022 24 Bit, Selbstkalibrierung |
||||
Beschleunigungsmessung Lage, Vibration, Condition Monitoring, IEPE |
EP3632-0001 16 Bit, 50 kSps |
||||
EP3751-0160 Neu 1 x 3 Achsen |
EP3752-0000 2 x 3 Achsen |
||||
EP3751-0260 1 x 3 Achsen Beschleunigung/Gyroskop |
|||||
Druckmessung |
EP3744-0041 4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
||||
EP3744-1041 4 Druckeingänge 0…7 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
EP3744-2041 Neu 4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
EP3744-3041 Neu 4 Druckeingänge 0…12 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss) |
|||||
Multifunktion |
EP3754-0002 Neu ±10 V/±20 mA Differenzeingänge, RTD, Thermoelement |
||||
Ex i 4…20 mA |
EPX3184-0022 4 x M12, single-ended, HART |
EPX3158-0022 8 x M12, single-ended |
|||
EPX3184-0092 Neu 4 x M12, single-ended, HART, TwinSAFE SC |