![Energiemanagement mit Beckhoff](/media/pictures/stages/campaign_energy_stage.jpg)
![Beckhoff automatisiert Prüfstand für Windenergieanlagen ialb-bremen-beckhoff-stage-startseite-lowres](/media/pictures/stages/news/ialb-bremen-beckhoff-stage-startseite-lowres.jpg)
Präzise gesteuerte Stresstests steigern die Verfügbarkeit
Beckhoff automatisiert Prüfstand für Windenergieanlagen
![Prüfstand für die nächste Generation Rotorblätter blaest-windenergy-stage-lowres © Nicolai Franzen](/media/pictures/stages/news/blaest-windenergy-stage-lowres.jpg)
![Netzdienliche Regelverfahren für das Stromnetz der Zukunft © IEH/KIT](/media/pictures/stages/branches/windkraftanlagen/wind_stage_monitor.jpg)
![Online-Fehlerdiagnose verbessert Verfügbarkeit von Windenergieanlagen © Goldwind](/media/pictures/stages/branches/windkraftanlagen/stage_wind_goldwind.jpg)
Online-Fehlerdiagnose verbessert Verfügbarkeit von Windenergieanlagen
Goldwind, China
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Präzise gesteuerte Stresstests steigern die Verfügbarkeit
Goldwind, China
Basierend auf PC- und EtherCAT-Technologie stellt Beckhoff weltweit erprobte Systemlösungen für Windenergieanlagen zur Verfügung: Mehr als 100.000 Windenergieanlagen bis zu einer Größe von 16 MW wurden weltweit mit unserer Technik automatisiert. Dabei passt unsere Steuerungsarchitektur perfekt zum Anforderungsprofil der Windenergiebranche: Offenheit und Skalierbarkeit, Flexibilität beim Steuerungsdesign und ein hoher Integrationsgrad. Alle Vorgänge, von der Betriebsführung, über die Pitchregelung, die Umrichter-, Getriebe- und Bremsenansteuerung bis hin zur Windparkvernetzung werden auf dem Industrie-PC in Software zum Ablauf gebracht. Sicherheitstechnik und Condition Monitoring werden durch entsprechende I/O-Module nahtlos in den Klemmenstrang integriert. Eine gesonderte CPU kann damit entfallen. Das Echtzeit-Ethernet-System EtherCAT bietet volle Ethernet-Kompatibilität und hervorragende Echtzeiteigenschaften. Darüber hinaus zeichnet es sich durch flexible Topologie und einfache Handhabung aus. Mit dem TwinCAT 3 Wind Framework steht dem Anlagenbauer ein Softwaretool zur Verfügung, das ihn optimal bei der Programmierung seiner Anlagen unterstützt und den Industrie-4.0-Ansatz in die Windenergie portiert. Ein weiterer Vorteil: über Feldbusmaster- oder -slaveklemmen lassen sich unterlagerte Feldbusse, wie CANopen, PROFIBUS und Ethernet TCP/IP zur Ansteuerung von Subsystemen ins Feld verlagern. Speziell für die Windkraftbranche entwickelte Softwarebibliotheken und Hardwarekomponenten runden das breite Lösungsspektrum von Beckhoff ab.
Das in mehr als 20-jähriger Zusammenarbeit mit Anlagenbauern erworbene Know-how in der Windenergie macht uns zu einem zuverlässigen Partner mit hoher Lösungskompetenz. Unser Kompetenzteam Wind in Lübeck bietet – zusammen mit den internationalen Beckhoff Tochterfirmen – weltweiten Support auf allen Gebieten der Windenergieanlagensteuerung: Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung applikationsspezifischer Softwarebibliotheken über die Inbetriebnahmeunterstützung bis hin zum Schaltschrankbau. Ganz nach den Vorgaben des Kunden übernimmt unsere Engineering-Abteilung den kompletten Schaltschrankbau, angefangen vom Schaltplanentwurf bis zur Prototypen- oder Serienfertigung.