![TF8310 | TwinCAT 3 Wind Framework](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf8310__web_preview.png)
Das TwinCAT 3 Wind Framework baut auf der modularen Architektur von TwinCAT 3 auf und bietet Steuerungstechnologie sowie Branchen-Know-how für Windenergieanlagen in Form von gekapselten Modulen und einem Applikations-Template. Diese TwinCAT Module stellen übergeordnete Systemdienste bereit.
Das enthaltene Status-Modul bietet ein Monitoring aller Komponenten und ermöglicht Fehlererkennung, Ereignisverwaltung sowie die Fehlerbehandlung und Berichterstattung. Das Parameter- und Command-Modul stellt Dienste zur Konfiguration und Interaktion mit dem System zur Verfügung.
Das Erfassen von Signalen und deren statistische Auswertung wird über das Capture- und das Mean-Modul bereitgestellt. Das User-Modul prüft, verwaltet und protokolliert alle Interaktionen durch den Benutzer. Das Aufzeichnen aller Ereignisse, Signale sowie das Speichern und Laden der gesamten Konfiguration wird durch das Database-Modul auf Basis einer SQL-Datenbank bereitgestellt.
Die Programmierung der Betriebsführung unter Verwendung dieser Dienste wird durch eine PLC-Bibliothek und eine vollständige Beispiel-Applikation erleichtert. Bei Verwendung des TwinCAT 3 Wind Frameworks wird jedes Subsystem der Anlage (wie Umrichter, Pitch etc.) als ein Modul betrachtet. Jedes Subsystem-Modul bringt einen individuellen Satz an Informationen und Einstellungen mit. Diese Eigenschaften integrieren sich über spezifische Objekte aus dem Framework in die übergeordneten Dienste und die Betriebsführung.
Durch Austausch eines Subsystem-Moduls werden automatisch die dazugehörigen Objekte in die Dienste integriert. Dadurch entsteht eine Summe von Objekten, die das Gesamtsystem darstellen und die Überwachung und Parametrierung der Turbine ermöglichen. Trotzdem sind diese Subsystem-Module eigenständig und wiederverwendbar in einer anderen Betriebsführung oder Testumgebung.
Zur effektiven Nutzung vom TwinCAT 3 Wind Framework und der Adaptierung vom Applikations-Template wird die Schulung TR8310 vorausgesetzt. In dieser Schulung werden die Grundlagen vom TwinCAT 3 Wind Framework vermittelt, die Dokumentation und das Applikations-Template bereitgestellt, sowie auf individuelle und Projekt-spezifische Themen eingegangen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF8310 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200, TC1300, TC1220 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF8310-0v40 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF8310-0v50 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF8310-0v60 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF8310-0v70 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF8310-0v80 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF8310-0v81 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF8310-0v82 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF8310-0v83 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF8310-0v84 | TwinCAT 3 Wind Framework, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen