Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik sowie spezifische Technologiebausteine der TwinCAT-Hydraulik-Library bieten eine optimale Plattform, um verschiedenste Abkant- und Biegeprozesse effizient und zeitsparend zu automatisieren. Die verschiedenen Funktionsbausteine können komplett oder einzeln verwendet werden. Zum Abkanten stehen beispielsweise fertige Technologiebausteine für den Pressbalken und die Hinteranschläge zur Verfügung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Algorithmen zur Berechnung der Eintauchtiefe sowie zur Positionierung der Hinteranschläge zu nutzen. Die automatische Berechnung der Biegereihenfolge vermeidet Kollisionen während des Abkantprozesses. Die Software ist mit offenen Schnittstellen konzipiert, sodass der Anwender individuelle Anpassungen und Erweiterungen einfach integrieren und eigene Algorithmen hinzufügen kann. Zusätzlich kann der Maschinenbauer auf das gesamte Beckhoff I/O-Spektrum zurückgreifen, um Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel Sicherheitstechnik, Energieerfassung und Condition Monitoring, oder auch optionale Peripherien anzuschließen.
Beckhoff Technologien und Komponenten für ein optimales Biegeergebnis
Rundbiegemaschinen in 3- oder 4-Walzenausführung lassen sich hervorragend mit Beckhoff Komponenten automatisieren. Während der Rohrfertigung müssen die Walzen permanent neuen Sollwerten folgen. Durch hochauflösende CAM-Tabellen, in Verbindung mit externer Sollwertgenerierung, können mit der Motion-Control-Lösung von Beckhoff beliebige Rohrgeometrien hergestellt werden. Zusätzlich besteht die Option, Sollwerte einer übergeordneten NC I zu erhalten. Ganz gleich, ob es sich um kleine elektrische oder hybride Maschinen oder große, voll hydraulisch angetriebene Maschinen mit 24 m Blechbreite und über 300 mm Blechstärke handelt, steht Ihnen mit PC-based Control von Beckhoff ein umfangreiches, gut aufeinander abgestimmtes und skalierbares Komponentenportfolio zur Verfügung:
- Eine große Auswahl an Standardbediengeräten für Rundbiegemaschinen ermöglicht ergonomisches Bedienen.
- Die IP20-Klemmen ermöglichen − in Verbindung mit EtherCAT - einen platzsparenden, zentralen Einbau im Schaltschrank.
- Mit den TwinCAT-Softwarebausteinen für Motion Control sowie den Beckhoff Servoverstärkern und -motoren steht eine durchgängige Motion-Control-Architektur für elektrische und hydraulische Achsen zur Verfügung.
- Maßgeschneiderte Kurvenscheiben-Bausteine unterstützen die exakte Rohrfertigung.
- Condition-Monitoring-Klemmen zur Überwachung von Hydraulikdrücken, Pumpenvibrationen und Versorgungsnetzen
Für die Rohr- und Profilbearbeitung sind Biegemaschinen unerlässlich. Dabei stellt die hohe Positioniergenauigkeit beim Rohrbiegen besonders hohe Anforderungen an die Regelungstechnik. Durch Positionsregler-Zykluszeiten von 31,25 μs, wie Beckhoff sie mit seinen Servoantrieben bietet, lassen sich diese Positionieranforderungen problemlos realisieren. Darüber hinaus ist Beckhoff der ideale Partner für die Automatisierung von Nebenaggregaten, wie z. B. der Rohrzuführung.
- Motoren mit OCT (One Cable Technology) reduzieren den Verkabelungsaufwand um 50 %.
- Das Multiachs-Servosystem AX8000 unterstützt den Biegeprozess optimal aufgrund seiner hohen Regelgenauigkeit.
- Die IP20-Klemmen ermöglichen − in Verbindung mit EtherCAT − einen platzsparenden, zentralen Einbau und reduzieren den Verkabelungsaufwand.
- Mit den TwinCAT-Softwarebausteinen für Motion Control sowie den Beckhoff Servoverstärkern und -motoren steht eine durchgängige Motion-Control-Architektur für elektrische und hydraulische Achsen zur Verfügung.
- TwinCAT CNC umfasst fertige CNC-Lösungen zur Abarbeitung von DIN 66025/ISO.
Beim Schwenkbiegen ist es unerlässlich, mechanisch gekoppelte Achsen mikrometergenau zu balancieren. Über die fertigen Gantry- oder Master-/Slave-Achskopplungsbausteine von Beckhoff lassen sich diese Anforderungen problemlos erreichen. Die hier üblichen nichtlinearen Getriebe können über geschlossene Formeln oder in Form von Lookup-Tabellen dargestellt werden.
Es steht ein umfassendes Portfolio an Steuerungskomponenten in Soft- und Hardware für Schwenkbiegemaschinen mit hydraulischer oder elektrischer Antriebstechnik jeder Größe zur Verfügung:
- EtherCAT als schneller, Ethernet-basierter Feldbus für I/Os und Antriebstechnik
- Motoren mit OCT (One Cable Technology) reduzieren den Verkabelungsaufwand um 50 %.
- Die EtherCAT-Box-Module in IP67 ermöglichen die dezentrale Prozessdatenerfassung direkt an der Maschine.
- Die ultrakompakten Industrie-PCs aus der C60xx-Serie sparen Einbauraum im Schaltschrank.
- Mit TwinCAT PTP und TwinCAT Hydraulics stellt Beckhoff eine durchgängige Motion-Control-Architektur für elektrische und hydraulische Achsen zur Verfügung.
- Durch die Unterstützung standardisierter Protokolle, wie MQTT und AMQP, können relevante Prozessdaten an einen Cloud-Dienst übermittelt werden.
Beim Gesenkbiegen wird das Blech über das Oberwerkzeug in ein V-förmiges Unterwerkzeug umgeformt. Gerade beim freien Biegen ist eine sehr exakte Positionsführung für ein perfektes Biegeergebnis unerlässlich. Außerdem sorgen die Hinteranschläge für die passenden Schenkellängen. Beckhoff bietet für alle Anforderungen des Biegeprozesses passgenaue Lösungen:
- Mit Hilfe der kompakten Antriebstechnik von Beckhoff können die Hinteranschläge direkt im Klemmenverbund angesprochen werden. Das ermöglich eine enorme Einsparung hinsichtlich des Platzbedarfs und des Verdrahtungsaufwands.
- TwinSAFE, die elektronische Sicherheitstechnik von Beckhoff, bietet Lösungen für das sichere Arbeiten an der Abkantpresse.
- Mit TwinCAT PTP und TwinCAT Hydraulics, den Beckhoff Servoverstärkern und -motoren steht eine durchgängige Motion-Control-Architektur für elektrische und hydraulische Achsen zur Verfügung
- Durch eine Kennfeldlinearisierung kann eine mikrometergenaue Positionierung des Oberwerkzeugs erfolgen.
- Aufgrund der konsequenten Ausführung aller Funktionalitäten als Softwaremodule kann externe Spezialhardware entfallen. Hierdurch reduzieren sich Hardwarekosten, Engineering-Aufwand und Lifecycle-Kosten.
- Mit TwinCAT HMI steht eine ergonomische Bedienoberflächen in HTML5 mit optionaler Integration von Biegealgorithmen zur Verfügung.