EtherCAT P: One Cable Automation für die Feldebene
EtherCAT P vereint Kommunikation und Power auf einem 4-adrigen Standard-Ethernet-Kabel. Die System- und Sensorversorgung „US“ und die Peripheriespannung „UP“ für Aktoren sind galvanisch voneinander getrennt und werden direkt auf die Adern der 100-MBit-Leitung eingekoppelt, was eine sehr kostengünstige und kompakte Anschaltung ergibt. Durch eine passende Kombination von Steckern und Kabeln kann eine komplette Maschineneinheit mit nur einer Leitung versorgt werden. Dabei bleiben alle Vorteile von EtherCAT, wie freie Topologie, hohe Geschwindigkeit, optimale Bandbreitennutzung und die Verarbeitung der Telegramme im Durchlauf, erhalten.
Weitere Informationen zu diesem Video

I/O
Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.