24/48 V DC güç kaynakları her makine ve tesiste evrensel olarak gereklidir ve bu nedenle güvenilir çalışma için kritik öneme sahiptir. Beckhoff'un PS güç kaynağı serisi için yeni PS9xxx ek modülleri ile, artık makine ve tesis kesintilerini önlemek ve sonuç olarak sistem kullanılabilirliğini artırmak için başka bir verimli seçenek mevcut.
PS güç kaynağı serisi, karşılık gelen ek modüller ve CU81xx KGK serisi ile Beckhoff, 24 ve 48 V DC aralığında güvenilir güç kaynağı için eksiksiz ve koordineli bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. PS güç kaynaklarının işlev yelpazesi artık yeni tampon ve yedeklilik modülleri ile daha da genişlemektedir.
Tampon modüller güç kesintilerini önler
PS90xx tampon modülleri, elektrik şebekesindeki gerilim düşüşleri ve dalgalanmalarından veya tepe yüklerinden kaynaklanan bozulmaları önler ve böylece güç kaynağı üniteleri ve bağlı yükler güvenilir ve hatasız çalışabilir. Bu amaçla, tampon modüller bakım gerektirmeyen elektrolitik kondansatörler aracılığıyla enerjiyi depolar ve gerektiği gibi serbest bırakır. Bu şekilde, örneğin elektrik kesintileri etkili bir şekilde köprülenebilir.
Tampon modüller herhangi bir kontrol kablosu gerektirmez ve herhangi bir noktada yük devresine paralel olarak eklenebilir. Buna ek olarak, daha fazla güç sağlamak veya güç kesintisi köprüleme süresini daha da artırmak için paralel olarak birden fazla modül bağlanabilir.
Yedeklilik modülleri sistem kesintilerini önler
PS94xx yedeklilik modülleri yedekli bir arıza güvenliği besleme ağı oluşturur. Böyle bir sistemde, iki veya daha fazla güç kaynağı birimi paralel olarak bağlanır ve bir veya daha fazla yedeklilik modülü ile ayrıştırılır. Bu, güç kaynaklarından birindeki çıkış tarafı kısa devresinin çıkış voltajını kısa devre yapmasını önler.
Yedeklilik modülleri ayrıştırma için verimli MOSFET teknolojisi kullanır, bu da voltaj düşüşlerini ve dolayısıyla güç kaybını azaltır. Buna göre, cihazlar geleneksel diyot modüllerine göre önemli ölçüde daha düşük güç kaybına sahiptir.
Products
Mr. Volkan Yücel
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Akkom 3. Blok Kelif Plaza 4. Kat
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye
+90 532 111 4 225
press@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com/tr-tr/