Las fuentes de alimentación de 24/48 V CC son universalmente necesarias en todas las máquinas y sistemas y, por lo tanto, son de gran importancia para un funcionamiento fiable. Con los nuevos módulos complementarios PS9xxx para las series de fuentes de alimentación PS de Beckhoff, ahora se dispone de otra opción eficaz para evitar el tiempo de inactividad de las máquinas e instalaciones y, por lo tanto, aumentar la disponibilidad del sistema.
Con las series de fuentes de alimentación PS, los módulos complementarios correspondientes y la serie de SAI CU81xx, Beckhoff ofrece una gama completa y coordinada de soluciones para la alimentación eléctrica fiable en el ámbito de 24 y 48 V CC. La gama de funciones de las fuentes de alimentación PS se amplía aún más con los nuevos módulos y de redundancia.
Los módulos evitan las interferencias
Los módulos PS90xx evitan los fallos causados por las caídas y variaciones de la tensión de red, así como los picos de carga, para que el sistema de alimentación y los dispositivos eléctricos puedan funcionar de forma fiable y sin fallos. Con este propósito, almacenan la energía mediante condensadores electrolíticos que no requieren mantenimiento y la liberan en caso necesario. De esta manera se pueden cubrir eficazmente, por ejemplo, los cortes de corriente.
No se requiere ningún cableado de control para los módulos, es decir, se pueden añadir en paralelo al circuito de carga en cualquier punto. Además, se pueden conectar varios módulos en paralelo para suministrar más corriente eléctrica o para aumentar aún más el período de cobertura en caso de interrupción del suministro eléctrico.
Los módulos de redundancia evitan paradas del sistema
Los módulos de redundancia PS94xx se utilizan para configurar una red de alimentación redundante a prueba de fallos. En un sistema de estas características, se conectan en paralelo dos o más fuentes de alimentación y se desacoplan por medio de uno o varios módulos de redundancia. Esto evita que un cortocircuito en la salida de una fuente de alimentación provoque un cortocircuito en la tensión de salida.
Los módulos de redundancia utilizan para el desacoplamiento, la eficiente tecnología MOSFET, lo que reduce la disminución de tensión y, por tanto, también la pérdida de potencia. En consecuencia, los aparatos tienen una pérdida de potencia significativamente menor en comparación con los módulos de diodos convencionales.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España