Essendo indispensabili al funzionamento di ogni macchina e impianto, gli alimentatori a 24/48 V DC sono di fondamentale importanza per assicurare un efficace svolgimento dei processi. Con i nuovi moduli supplementari PS9xxx per la serie di alimentatori PS di Beckhoff, è ora disponibile un'ulteriore opzione efficiente finalizzata a evitare tempi di inattività della macchina e dell'impianto, quindi ad accrescerne il livello di affidabilità.
Con la serie di alimentatori PS, i relativi moduli supplementari e la serie di UPS CU81xx, Beckhoff offre una gamma completa e armonizzata di soluzioni volte ad assicurare un'alimentazione affidabile nel range 24 e 48 V DC. I nuovi moduli buffer e di ridondanza si aggiungono alla gamma di funzioni degli alimentatori PS.
Moduli buffer a garanzia di affidabilità
I moduli buffer PS90xx prevengono i malfunzionamenti causati da cali e fluttuazioni della tensione o da picchi dovuti ai carichi, assicurando quindi un’operatività affidabile e continua del sistema di alimentazione e di tutte le apparecchiature connesse. A questo proposito, i moduli immagazzinano energia tramite i condensatori elettrolitici esenti da manutenzione e la forniscono al momento necessario, assicurando che le interruzioni di corrente non abbiano effetti negativi sul sistema.
Non richiedendo cablaggio aggiuntivo di controllo, i moduli buffer possono essere aggiunti in parallelo al carico in un punto qualsiasi. Per fornire più corrente o permettere il funzionamento in caso di interruzioni più lunghe, è inoltre possibile collegare più moduli in parallelo.
Moduli di ridondanza garantiscono la disponibilità dell’alimentazione
I moduli di ridondanza PS94xx vengono impiegati per realizzare reti di alimentazione ridondanti fail-safe. In un sistema così configurato, due o più alimentatori sono collegati in parallelo e separati da uno o più moduli di ridondanza. Ciò impedisce che un cortocircuito sul lato di uscita di uno degli alimentatori causi cortocircuiti sulla tensione di uscita del sistema.
Per realizzare la separazione, i moduli di ridondanza si affidano a un'efficiente tecnologia MOSFET volta a ridurre le cadute di tensione e quindi minimizzare la dissipazione di potenza. Rispetto ai moduli a diodi di tipo convenzionale, i PS9xxx presentano quindi una potenza dissipata notevolmente inferiore.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia