Beckhoff når en ny milstolpe när det gäller maskinflexibilitet med den innovativa No Cable Technology (NCT) för det smarta XTS-transportsystemet. Detta är möjligt tack vare trådlös strömförsörjning och synkron datakommunikation i realtid, så att XTS-transportörerna kan utökas till mobila hanterings- och behandlingsstationer.
Det modulära XTS-systemet har utökats med NCT för en speciell motormodul samt elektronik som kan monteras på transportörerna. Maskinvaran som behövs för överföringstekniken är helt integrerad i motormodulen så att de befintliga funktionerna och den kompakta formatet behålls. Det behövs inga ytterligare anslutningar eller försörjningsledningar. Styrningen av maskinvaran på transportören är helt integrerad i TwinCAT. Alla kända TwinCAT-funktioner kan användas för enkel projektimplementering.
För första gången kan NCT användas för att behandla och kontrollera produktkvaliteten på transportören under processen. Tillräcklig ström och snabb kommunikation med TwinCAT-styrsystemet gör att sensorer och ställdon enkelt kan anslutas. Datakommunikationen är realtidskompatibel och kan synkronisera händelser i hela systemet med stor noggrannhet i kombination med EtherCAT. Detta ger användaren nya lösningsalternativ, särskilt när det gäller produkthantering, bearbetning och mätning samtidigt som produkterna transporteras samt anpassning av maskiner för snabbt förändrade produktionspartier:
- Olika rörelsesekvenser kan implementeras i själva transportören, till exempel för att rikta in en produkt.
- Transportören blir ett mobilt hanteringssystem med elektriska gripare, lyftmagneter eller sugkoppar som kan plocka upp, överlämna och sätta ner produkter.
- Produkterna kan även värmas eller kylas under transport och inlinemätning kan göras.
- Den integrerade datakommunikationen möjliggör till exempel unik identifiering av transportörer, verktygslåda och produkter samt övervakning av status och process hos olika transportörer.
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige