SbloccaBloccaChiudi

Sistema di trasporto XTS con innovativa No Cable Technology (NCT)

Trasmissione di energia e dati contactless ai mover

Con l'innovativa No Cable Technology (NCT) per il sistema di trasporto intelligente XTS, Beckhoff compie un nuovo salto di qualità in termini di flessibilità. Ciò è reso possibile dall'alimentazione senza contatto e alla comunicazione dati sincrona in tempo reale, che consente di trasformare i singoli mover XTS in stazioni mobili di movimentazione ed elaborazione.

Il sistema modulare XTS è stato ampliato con NCT per includere uno speciale modulo motore e un'elettronica che può essere montata sui mover. L'hardware necessario per la tecnologia di trasmissione è completamente integrato nel modulo motore, in modo da mantenere le funzionalità esistenti e la configurazione compatta. Non sono necessari ulteriori collegamenti o linee di alimentazione. Il controllo dell'hardware del mover è completamente implementato in TwinCAT. Tutte le funzionalità TwinCAT sono disponibili per una facile implementazione del progetto.

Per la prima volta, NCT consente di elaborare e controllare la qualità dei prodotti sul mover mentre il processo è in corso. La potenza adeguata e la comunicazione veloce con il sistema di controllo TwinCAT consentono di collegare facilmente sensori e attuatori. La comunicazione dei dati è in tempo reale e può sincronizzare eventi a livello di sistema con una precisione di µs in connessione con EtherCAT. Ciò apre all'utente nuove possibilità di soluzione, in particolare per quanto riguarda la movimentazione dei prodotti, la lavorazione e la misurazione in parallelo al trasporto dei prodotti, nonché l'adattamento delle macchine di produzione a lotti di produzione in rapida evoluzione:

  • Sul mover stesso possono essere implementate diverse sequenze di movimento, ad esempio per allineare un prodotto.
  • Il mover diventa un sistema di movimentazione mobile con pinze elettromeccaniche, magneti di sollevamento o ventose che possono prelevare, trasferire e depositare i prodotti.
  • Riscaldare o raffreddare i prodotti ed eseguire misure in linea durante il trasporto diventa possibile.
  • La comunicazione integrata dei dati consente, ad esempio, l'identificazione univoca del mover, della toolbox e del prodotto, consentendo così il monitoraggio dello stato e del processo dei singoli mover.
Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/