Beckhoff consigue un nuevo salto cualitativo en términos de flexibilidad de la máquina gracias a la innovadora tecnología sin cables (NCT) para el sistema de transporte inteligente XTS. Esto es posible gracias a la alimentación sin contacto y a la comunicación de datos en tiempo real sincronizada, lo que permite ampliar los diferentes movers del XTS hasta convertirlos en estaciones móviles de manipulación y procesamiento.
El sistema modular XTS se ha ampliado con NCT para incluir un módulo de motor especial, así como la electrónica que se puede montar en los movers. El hardware necesario para la tecnología de transmisión está totalmente integrado en el módulo del motor, por lo que se mantienen las funcionalidades existentes y la configuración compacta. No se necesitan conexiones ni líneas de alimentación adicionales. El control del hardware en el mover está totalmente implementado en TwinCAT. Todas las funcionalidades conocidas de TwinCAT están disponibles para una implementación sencilla del proyecto.
Por primera vez, NCT permite procesar y comprobar la calidad de los productos en el mover mientras el proceso está en marcha. La potencia suficiente y la rápida comunicación con el sistema de control TwinCAT permiten conectar fácilmente sensores y actuadores. La comunicación de datos es compatible con tiempo real y puede sincronizar eventos de todo el sistema con una precisión de µs en conexión con EtherCAT. Esto crea nuevas opciones de solución para el usuario, especialmente en las áreas de manipulación de productos, mecanizado y medición en paralelo con el transporte de productos, así como la adaptación de las máquinas de producción para los lotes de producción que cambian rápidamente:
- Se pueden implementar varias secuencias de movimiento en el propio mover, por ejemplo, para alinear un producto.
- El mover se convierte en un sistema móvil de manipulación con pinzas electromotrices, imanes de elevación o ventosas de vacío que pueden recoger, transferir y depositar productos.
- Calentar o enfriar los productos durante el transporte es tan posible como realizar una medición en línea.
- La comunicación de datos integrada permite, por ejemplo, la identificación unívoca del mover, la caja de herramientas y el producto, así como la supervisión del estado y el proceso en los diferentes movers.
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
España