LossaFästStäng

TwinCAT Analytics integrerar TwinCAT Vision

Smidig analys av detaljbildinfo i teknisk miljö

Beckhoffs TwinCAT Analytics är ett konfigurationsverktyg som underlättar utvärdering av maskindata med väldigt enkel teknik, olika konfigurationsalternativ och automatisk generering av PLC kod och HMI bilder. För att ge ytterligare analysmöjligheter är även TwinCAT Vision-bibliotekets algoritmer integrerade.

TwinCATs Vision-bibliotek är extremt omfattande med ett brett algoritmutbud som täcker allt från färgbildsanalys, segmentering och konturanalys till objektmätning. Integrerade i TwinCAT Analytics-arbetsflödet är funktionerna nu tillgängliga som en konfigurationslösning i icke-realtidsmiljö, så de går att använda utan programmering i IEC 61131-3-språk.

Vision-algoritmerna går att smidigt dra och släppa i analysgränssnittet och kombinera med andra algoritmer för att få en analyskedja. Och in- och utgångsbilder går att visualisera på nolltid med snabbvyn. Skall bilder från olika analysnivåer jämföras med varandra, så går det att fritt placera flera bilder i ett och samma gränssnitt i bildgalleriet. De uppdateras kontinuerligt vid registreringen och går sedan att redigera med lämpliga verktyg, oavsett om det innebär manuell mätning, positions- och färgbestämning eller att lägga till texter och symboler. Det går att exportera olika bilder eller hela bildgrupper på vanliga bildformat så att de kan användas i resurser som PDF-rapporter. Den stora tidsbesparingen är autogenereringen av PLC-kod som går att använda vid konvertering av den grafikkonfigurerade bildanalyskedjan till transparent PLC-kod baserad på TwinCAT Vision-biblioteket. Den går att lägga upp antingen direkt i maskinstyrningen eller på fjärrenhet för kontinuerlig körning och övervakning.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/