TwinCAT Analytics di Beckhoff offre un approccio low-code per semplificare la valutazione dei dati della macchina attraverso una progettazione molto semplice, fornendo varie opzioni di configurazione e la generazione automatica di codice PLC e dashboard HMI. Ora, nel tentativo di ampliare ulteriormente le opzioni di analisi, sono stati integrati anche gli algoritmi della libreria TwinCAT Vision.
La libreria TwinCAT Vision è estremamente completa, con un'ampia gamma di algoritmi che vanno dall'analisi delle immagini a colori, alla segmentazione, all'analisi dei contorni fino alla misurazione degli oggetti. Grazie all'integrazione nel workflow di TwinCAT Analytics, queste funzioni sono ora disponibili in un ambiente non real-time come soluzione di configurazione, il che significa che possono essere utilizzate anche senza programmazione nei linguaggi IEC 61131-3.
Gli algoritmi di Visione possono essere comodamente trascinati nell'interfaccia di TwinCAT Analytics e combinati con altri algoritmi per formare una catena di analisi. Le immagini di ingresso e di uscita possono essere visualizzate in un attimo grazie alla visualizzazione rapida. Se si vogliono confrontare tra loro immagini a livelli diversi di analisi, la galleria di immagini offre la possibilità di inserire liberamente più immagini in un'unica interfaccia. Queste vengono aggiornate continuamente e possono essere modificate con gli strumenti idonei, sia che si tratti di misurare manualmente, determinare posizioni e colori o aggiungere testi e simboli. È possibile esportare singole immagini o interi gruppi di immagini nei formati più comuni, in modo da poterle utilizzare in risorse come i report in PDF. Un importante risparmio in termini di tempo è rappresentato dalla generazione automatica di codice PLC, che può essere utilizzata per convertire la catena di analisi delle immagini configurata graficamente in codice PLC leggibile basato sulla libreria TwinCAT Vision. Questo può essere caricato direttamente nel controllore della macchina o su un dispositivo remoto per l'esecuzione e il monitoraggio continui.
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia