O TwinCAT Analytics da Beckhoff oferece uma abordagem de baixa complexidade de código para facilitar a avaliação dos dados da máquina por meio de uma engenharia muito simples, fornecendo várias opções de configuração, além da geração automática de painéis de controle de PLC e HMI. Agora, em uma tentativa de expandir ainda mais as opções de análise, os algoritmos da biblioteca TwinCAT Vision também foram integrados.
A biblioteca TwinCAT Vision é extremamente abrangente, com uma grande variedade de algoritmos que vão desde a análise de imagens coloridas, segmentação e análise de contorno até a medição de objetos. Com a integração no fluxo de trabalho do TwinCAT Analytics, essas funções agora estão disponíveis em um ambiente não em tempo real como uma solução de configuração, o que significa que podem ser usadas mesmo sem programação nas linguagens IEC 61131-3.
Os algoritmos do Vision podem ser convenientemente arrastados e soltos na interface de análise e combinados com outros algoritmos para formar uma cadeia de análise. Quanto às imagens de entrada e saída, elas podem ser visualizadas rapidamente por meio da visualização rápida. Se imagens de diferentes níveis de análise tiverem que ser comparadas entre si, a galeria de imagens oferece a possibilidade de colocar livremente várias imagens em uma única interface. Elas são atualizadas continuamente durante a gravação e podem ser editadas com as ferramentas apropriadas, seja por meio de medição manual, determinação de posições e cores ou adição de textos e símbolos. Imagens individuais ou grupos inteiros de imagens podem ser exportados para formatos de imagem comuns para que possam ser usados em recursos como relatórios em PDF. Uma grande economia de tempo é a geração automática de código PLC, que pode ser usada para converter a cadeia de análise de imagem configurada graficamente em código PLC transparente com base na biblioteca TwinCAT Vision. Pode ser carregada diretamente no controlador da máquina ou em um dispositivo remoto para execução e monitoramento contínuos.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/