Direkt integrering av OPC UA Pub/Sub-kommunikation i TwinCAT 3-runtime gör det enkelt att bygga kommunikationslösningar för maskin till maskin (M2M) och enhet till moln (D2C) baserat på specifikationen OPC UA Pub/Sub.
Med ett nytt tillägg i OPC UA-specifikationen, som Beckhoff har hjälpt till att utveckla, införs publicera/prenumerera-principen i det etablerade och standardiserade kommunikationsprotokollet OPC UA. Två olika överföringsvägar kan definieras för dataöverföring: UDP och MQTT.
UDP möjliggör effektiv dataöverföring i realtid i ett lokalt nätverk mellan maskiner eller maskinkomponenter och överföring i huvudsak, men inte enbart, via en MQTT-meddelandemäklare stödjer molnscenarier. Beckhoff var bland de första att använda detta och implementerade en första prototyp av UDP-överföringsvägen redan 2016. I och med implementeringen av MQTT läggs ytterligare en överföringsväg till. Med den nya TwinCAT 3-funktionen OPC UA Pub/Sub (TF6105) erbjuder Beckhoff ett paket som kan användas för att konfigurera och använda både OPC UA Pub/Sub UDP och MQTT publicera och prenumerera direkt i TwinCAT 3.
Products
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige