TwinCAT 3: Az OPC UA Pub/Sub közvetlen integrációja

Valós idejű adatátvitel az OPC UA-n keresztül

Az OPC UA Pub/Sub kommunikáció közvetlen integrálása a TwinCAT 3 runtime-ba megnyitja az utat az OPC UA Pub/Sub specifikáción alapuló gép-gép (M2M) és eszköz-felhő (D2C) kapcsolódások egyenes megvalósításához.

Az OPC UA specifikáció új kiterjesztésével – amelynek kidolgozásában a Beckhoff kiemelkedő szerepet játszott – a közzétételi/feliratkozói (publisher/subscriber) elvet bevezetik az elfogadott és szabványosított OPC UA kommunikációs protokollba. Adattovábbítás céljából két különböző kommunikációs út határozható meg: az UDP és az MQTT.

Az UDP hatékony és valós idejű adatcserét tesz lehetővé helyi hálózaton a gépek vagy gépkomponensek között, míg az MQTT üzenettovábbítón keresztüli szállítás elsősorban – de nem kizárólag – a felhős megoldásokat támogatja. A Beckhoff korai alkalmazóként már 2016-ban megvalósította az UDP szállítási útvonal első prototípusát. Az MQTT megvalósítása most egy második szállítási útvonalat is hozzáad. Az új OPC UA Pub/Sub (TF6105) TwinCAT 3 funkcióval a Beckhoff egy olyan csomagot biztosít, amellyel mind az OPC UA Pub/Sub UDP, mind az MQTT Publisher és Subscriber konfigurálható és használható közvetlenül a TwinCAT 3-ban.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/