A integração direta da comunicação OPC UA Pub/Sub no tempo de execução do TwinCAT 3 abre o caminho para a realização direta de cenários de máquina para máquina (M2M) e dispositivo para nuvem (D2C) com base na especificação OPC UA Pub/Sub.
Com uma nova extensão da especificação OPC UA, que a Beckhoff desempenhou um papel de destaque no desenvolvimento, o princípio do publisher/subscriber está sendo introduzido no protocolo de comunicação OPC UA estabelecido e padronizado. Dois caminhos de transporte diferentes podem ser definidos para a transmissão de dados: o UDP e o MQTT.
O UDP permite a troca de dados eficiente e em tempo real em uma rede local entre máquinas ou componentes da máquina, enquanto o transporte por meio de um corretor de mensagens MQTT suporta principalmente, mas não exclusivamente, cenários de nuvem. Como uma das primeiras adotantes, a Beckhoff implementou um protótipo inicial de implementação do caminho de transporte UDP em 2016. Agora, a implementação do MQTT acrescenta um segundo caminho de transporte. Com a nova função TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub (TF6105), a Beckhoff fornece um pacote que pode ser usado para configurar e usar o OPC UA Pub/Sub UDP e o MQTT Publisher e Subscriber diretamente no TwinCAT 3.
Products
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/