De tre befintliga nätaggregatsserierna PS från Beckhoff har utökats och omfattar nya enheter med inbyggt EtherCAT-gränssnitt i PS2000-serien. De underlättar registreringen av ytterligare mät- och enhetsdata för omfattande systemövervakning, som kan användas för att öka tillgängligheten minska driftavbrotten. I nätaggregaten kombineras kompakt format och hög prestanda med funktion för förebyggande underhåll för första gången.
I de här nya nätaggregaten PS2000 kombineras nätaggregat med hög prestanda från Beckhoff med den ultrasnabba EtherCAT-kommunikationsstandarden. Detta gör att omfattande mätdata och intern enhetsdata kan bearbetas direkt av styrsystemet, möjliggör fjärråtkomst till nätaggregaten och ger avancerade övervakningsfunktioner för DC-utspänningsområdet (för systemövervakning) eller AC-inspänningsområdet (för spänningsövervakning).
När det gäller systemövervakning överförs viktiga driftparametrar som utström och spänning i realtid och dessa uppdateras kontinuerligt. Detta ger en transparent dataöversikt och, baserat på detta, automatiserad detektion av ytterligare förbrukare som läggs till i systemet efter hand. Även spännings-, ström- och temperaturdata kan läggas till i övervakningsomfattningen – till exempel för att övervaka värmeutvecklingen i enheten och registrera allmänna anläggningsdata som antalet tillkopplingar eller drifttimmar. Vid övervakning av enfasnät kan variationer som underspänning och överspänning detekteras med hjälp av inspänningsvärden. En särskild funktion är detektionen av transienta insignaler, som är energirika högspänningstoppar i matningsspänningen.
Även statusinformation, felmeddelanden och varningar är tillgängliga direkt på styrplattformen via EtherCAT, och detta ger de bästa möjliga förhållandena för analys av en anläggnings driftstatus och detektering av fel i ett tidigt stadie. Varningsgränser kan ställas in i styrsystemet (för att till exempel indikera överström) så att signalförhållanden kan definieras individuellt för den aktuella tillämpningen och så att nätaggregaten kan anpassas till rådande förhållanden. Fjärråtkomst via EtherCAT gör det även möjligt att avskilja delar av en anläggning vid maskinstopp eller fel.
I 24 V DC-området finns enfasnätaggregaten både med 10 A och 20 A med en uteffekt på 240 och 480 W. Det finns en 10 A-variant med 480 W för 48 V-området. En optimerad elektroniklayout når en hög effektivitet över 96 %. Förutom begränsning av inkopplingsström och aktiv övertonskorrigering (PFC) har nätaggregaten ett brett ingångsområde för global användning på ingångssidan.
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige