De tre eksisterende PS strømforsyningsserier fra Beckhoff er inden for PS2000-serien blevet udvidet med indbygget EtherCAT interface. De gør det nemt at indsamle yderligere målinger og enhedsdata til omfattende systemovervågning, hvilket kan bruges til at øge tilgængelighed og mindske nedetid. Dette resulterer i, at strømforsyningerne for første gang kombinerer kompakt design og høj ydeevne med mulighed for forebyggende vedligeholdelsesfunktion.
De nye PS2000 strømforsyninger kombinerer high perfomance strømforsyninger fra Beckhoff med den ultra hurtige EtherCAT kommunikationsstandard. Dette gør det muligt at bearbejde omfattende målingsdata og intern enhedsdata direkte i kontrolsystemet, etablere fjernadgang til strømforsyninger og yder avancerede overvågningsfunktioner for jævnstrømmens output (til systemovervågning) eller til vekselstrømmens input (til overvågning af el-net).
I tilfælde af systemovervågning, vil vigtige operationsparametre, såsom strøm-output og spænding, blive overført i realtid og opdateret løbende. Dette muliggør overskuelig dataindsigt og automatisk detektion af forhøjet forbrug, der efterfølgende bliver tilføjet systemet. Desuden kan spænding, strøm og temperaturdata tilføjes til monitorering – f.eks. for at overvåge varmeudviklingen i enheden og indhente basale anlægsdata såsom antallet af power cycles eller produktionstimer. I enfaset netværksovervågning monitoreres udsving såsom underspænding og overspænding baseret på værdien af deres inputsværdi. En særlig funktion er detektering af kortvarige overspændinger (transienter).
Statusinformation, fejlmeddelelser og advarsler er også tilgængelige direkte i controleren via EtherCAT, og giver de bedste forudsætninger til at analysere driftstatussen for anlægget og detektere fejl på et tidligt stadie. Grænseværdier, som kan indstilles i kontrolsystemet (for eksempelvis at indikere overspænding), gør det muligt for værdierne at blive indstillet til bestemte anvendelser, og gør det muligt for strømforsyningerne at blive tilpasset de individuelle vilkår. EtherCAT interface gør det også muligt specifikt at slukke for sektioner af anlægget i tilfælde af nedetid eller ved fejl.
1-fase strømforsyningerne i 24 V jævnstrøm sortimentet vil være tilgængelige som både 10 A og 20 A varianter med et output på henholdsvis 240 og 480W. Desuden findes der en 48V udgave med et output på 10 A (480 W). Den høje virkningsgrad på mere end 96% opnås med det optimerede elektronik design. Udover startstrømsbegrænsning og aktiv harmonisk korrektion (PFC), tilbyder strømforsyningerne en bred vifte af input, som er velegnet til globalt brug mht. forsyningsspændingen.
![Ms. Vivian Møllegård](/media/pictures/contact/kontakt-personen/vivian-m%C3%B8llegaard.jpg)
Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark