Le tre serie di alimentatori PS di Beckhoff sono state ampliate con nuovi dispositivi dotati di interfaccia EtherCAT integrata nella serie PS2000. Essi consentono di raccogliere facilmente ulteriori dati di misura e di dispositivo per un monitoraggio completo del sistema, che può essere utilizzato per aumentare la disponibilità e ridurre i tempi di fermo. Di fatto, gli alimentatori combinano per la prima volta un design compatto e prestazioni elevate con la funzionalità di manutenzione predittiva.
I nuovi alimentatori PS2000 combinano gli alimentatori ad alte prestazioni di Beckhoff con lo standard di comunicazione ultraveloce EtherCAT. Ciò consente di elaborare i dati di misura e i dati interni del dispositivo direttamente dal sistema di controllo, di stabilire un accesso remoto agli alimentatori e di fornire funzioni di monitoraggio avanzate per lo stadio di uscita DC (per il monitoraggio del sistema) o per lo stadio di uscita AC (per il monitoraggio dell’alimentazione di rete).
Nel caso del monitoraggio del sistema, importanti parametri operativi come la corrente e la tensione di uscita vengono trasmessi in tempo reale e continuamente aggiornati. Ciò consente di ottenere un'analisi trasparente dei dati e, sulla base di questi, di rilevare automaticamente le utenze supplementari aggiunte al sistema. Inoltre, è possibile monitorare i valori di tensione, corrente e temperatura, ad esempio per controllare la generazione di calore nel dispositivo e raccogliere dati di base sull'impianto, come il numero di accensioni o le ore di funzionamento. Nel monitoraggio della rete monofase, le fluttuazioni come le sottotensioni e le sovratensioni vengono rilevate sulla base dei valori della tensione di ingresso. Una caratteristica particolare è il rilevamento dei transitori in ingresso, che sono picchi di alta tensione nella rete ricchi di energia.
Anche le informazioni di stato, i messaggi di errore e gli avvisi sono disponibili direttamente nella piattaforma di controllo tramite EtherCAT, offrendo le migliori condizioni possibili per analizzare lo stato operativo di un impianto e rilevare tempestivamente eventuali errori. Le soglie di avviso che possono essere impostate nel sistema di controllo (per indicare, ad esempio, una sovracorrente) consentono di definire le condizioni di segnalazione corrette per l'applicazione in questione e di adattare le alimentazioni alle singole condizioni. L'accesso remoto tramite EtherCAT consente inoltre di spegnere in modo mirato alcune sezioni di un impianto in caso di fermo macchina o di guasto.
Nella gamma 24 V DC, gli alimentatori monofase sono disponibili nelle varianti da 10 A e 20 A, con una potenza di uscita di 240 e 480 W. Per la gamma a 48 V è disponibile una variante da 10 A e 480 W. Un layout elettronico ottimizzato consente di raggiungere un'efficienza elevata, superiore al 96%. Oltre alla limitazione della corrente di picco e alla correzione attiva delle armoniche (PFC), gli alimentatori offrono uno stadio di ingresso ad ampio spettro adatto all'uso in ogni parte del mondo.
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia