Det nya MX-System från Beckhoff är revolutionerande inom apparatskåpskonstruktion. Med det här nya systemet erbjuder företaget en flexibel, utrymmesoptimerad och smart systemlösning som helt ersätter ett vanligt apparatskåp för att effektivisera konstruktion och utrymme till automationen!
När det gäller maskin- eller anläggningsautomation erbjuder systemleverantören Beckhoff Automation alla nödvändiga komponenter inom ett brett prestandaområde, med TwinCAT-styrprogramvara, IPC, styrenheter, I/O, drivenheter, motorer, strömaggregat och kablar som utgör grunden för högpresterande automation. Beckhoff har även stor erfarenhet av apparatskåpskonstruktion som företaget med ca 250 anställda har sysslat med sedan det grundades för mer än 40 år sedan. Det nya MX-System innebär en kombination av företagets kunskaper om system och komponentteknik och praktiska erfarenheter inom olika användningsområden.
MX-System är en enhetlig modulär automationskomponent som kan användas för att helt ersätta vanliga apparatskåp med moduler i många tillämpningar. Systemet består av en robust aluminiumbotten med kapslingsklass IP67 med integrerade modulplatser inklusive EtherCAT för kommunikation och integrerad spänningsförsörjning (säker klenspänning och 400 V AC och 600 V DC). Det största tilläggssteget kan även användas för en ansluten last på 400 V AC/63 A. Det finns passande moduler för spänningsanslutning och alla andra apparatskåpsfunktioner. När det gäller anslutning av fältnivån används kontakter som har testats i försök under många år inom automationstekniken. En systemkombination som består av bottenplatta och moduler har en kapslingsklass på IP67 och kan monteras direkt på maskinen. Systemet underlättar arbetet för tillverkaren, särskilt när det gäller planering och installation medan de integrerade diagnostikfunktionerna underlättar för slutanvändaren. Allt detta ger ett modulärt apparatskåpssystem med en hög kapslingsklass som kan monteras på maskinen utan ytterligare skyddshöljen.
Products
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige