Beckhoffs nye MX-System er rett og slett en revolusjon innen design og konstruksjon av automasjonssystemer. Lanseringen av dette systemet betyr at systemleverandører nå kan tilby en fleksibel, plassoptimalisert og intelligent systemløsning som fullt ut erstatter konvensjonelle kontrolltavler – en revolusjonerende og automatisert konstruksjon av kontrolltavler!
Beckhoff Automation tilbyr i dag så å si alle nødvendige komponenter som trengs for å automatisere alt fra en enkeltstående maskin til store bygg, komplekse fabrikklinjer og sammensatte systemer for produksjon, drift, vedlikehold og overvåkning. TwinCAT- programvare, PC-baserte kontrollere, I/O, motordrifter, motorer, strømforsyninger og kabler legger grunnlaget for effektiv automatisering. I tillegg har Beckhoff eget tavleverksted som har konstruert kontrolltavler helt siden oppstarten for over 40 år siden. Det nye MX-System er et direkte resultat av Beckhoffs kunnskap om system- og komponentteknologi samt praktisk applikasjonserfaring.
MX-System er et homogent modulært automatiseringssystem som kan brukes til å erstatte tradisjonelle kontrolltavler. Systemet består av en kraftig bakplate i aluminium med integrerte buss strukturer for EtherCAT-kommunikasjon og kraftdistribusjon for spenningsnivåer fra 24 VDC - 400 VAC/600 VDC. Det største ekspansjonstrinnet muliggjør en tilkoblet last på hele 63A@600VDC. Egnede moduler er sørger for nettilkobling og alle andre kontrolltavlefunksjoner. For tilkobling til feltnivået benyttes standard tilkoblingsplugger som er prøvd ut i mange år i automatiseringsteknologien. Systemkombinasjon av bakplate og moduler har kapslingsgrad IP67 og kan derfor monteres rett på maskinen. Systemet reduserer tidsbruk under planlegging, programmering, dokumentasjon, installasjon og idriftsettelse, mens de integrerte diagnostikkfunksjonene reduserer kompleksiteten for sluttbrukeren. Resultatet er et modulært kontrolltavlesystem som kan monteres på maskinen uten beskyttende kapslinger.
Products
![Mr. Kim Kiltveit](/media/pictures/contact/kim-kiltveit.jpg)
Mr. Kim Kiltveit
Beckhoff Automation AS
Raveien 205
3184 Borre
Norge