Het nieuwe MX-System van Beckhoff betekent gewoonweg een revolutie in de schakelkastbouw. Met de lancering van dit systeem biedt het bedrijf nu een flexibele, ruimtelijk geoptimaliseerde en intelligente systeemoplossing die de conventionele schakelkast volledig vervangt. Het brengt een revolutie teweeg in de schakelkastbouw en de automatisering in het algemeen!
Op het gebied van automatisering van machines of productie-eenheden biedt systeemleverancier Beckhoff Automation vrijwel alle benodigde componenten in een breed vermogensbereik aan, waarbij de TwinCAT-besturingssoftware, IPC's, controllers, I/O's, aandrijvingen, motoren, voedingen en kabels de basis leggen voor een krachtige automatisering. Tegelijkertijd heeft Beckhoff ook veel ervaring in de schakelkastbouw, een sector waarin het bedrijf, dat nu ongeveer 250 medewerkers telt, al sinds zijn oprichting meer dan 40 jaar geleden actief is. Het nieuwe MX-System combineert de kennis van het bedrijf op het terrein van systeem- en componententechnologie met zijn praktische toepassingservaring.
Het MX-System is een uniforme modulaire automatiseringscomponent waarmee in tal van toepassingen traditionele schakelkasten volledig kunnen worden vervangen door modules. Het systeem bestaat uit een robuuste aluminium basisplaat in beschermingsklasse IP67 met geïntegreerde modulesleuven die voorzien zijn van EtherCAT voor communicatie en een geïntegreerde voeding (zeer lage veiligheidsspanningen alsook 400 V AC en 600 V DC). De grootste uitbreidingstrap kan zelfs een aangesloten belasting van 400 V AC/63 A aan. Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en alle andere schakelkastfuncties zijn overeenkomstige modules beschikbaar. De verbindingen van de modules met het veldniveau worden gerealiseerd met aansluitstekkers die in de automatiseringstechniek al vele jaren hun waarde hebben bewezen. Een systeemcombinatie van grondplaat en modules heeft een beschermingsklasse van IP67 en kan rechtstreeks op de machine worden gemonteerd. Het systeem vergemakkelijkt de taak van de fabrikant, vooral tijdens de plannings- en installatiefase, terwijl de geïntegreerde diagnosefuncties de complexiteit voor de eindgebruiker verminderen. Dit alles resulteert in een modulair schakelkastsysteem met een hoge beschermingsklasse dat op de machine kan worden gemonteerd zonder dat extra beschermende behuizingen nodig zijn.