MX-System från Beckhoff är en flexibel, utrymmesoptimerad och smart systemlösning som kan ersätta vanliga apparatskåp helt, och därmed öppna upp för nya möjligheter inom anläggningsautomation. MX-System är en modulär ersättning av apparatskåpet och kan även användas fristående på maskinen om det behövs; därmed minskar behovet av teknik, montering, installation och underhåll. Detta ger mycket effektiva processer för tillverkare och operatörer av maskiner och system – från planering, inställning och installation av MX-System till underhåll av maskiner utrustade med MX-System.
Grundkonceptet med MX-System är att standardisera elektriska och mekaniska gränssnitt för alla elektroniska och elektromekaniska komponenter. Implementeringen av det här konceptet ger två gränssnitt:
- Datagränssnittet integrerar varje funktionsenhet i ett EtherCAT-nätverk och försörjer den samtidigt med 24 V DC och även med 48 V DC, om det behövs.
- Ett andra gränssnitt har definierats som standard för lågspänningsområdet. De här gränssnitten fördelar matningsspänningen upp till 530 V AC och en likspänning upp till 848 V för drivsystemet.
Den här standardiseringen gör att alla funktioner som normalt finns i ett apparatöverskåp kan mappas som ett bakplanssystem. Analogt med gränssnittet finns det två olika bakplanstyper som har de beskrivna gränssnitten i form av kontakter som huvudfunktioner. Bakplanen omfattar robusta aluminiumhöljen. Kombination av bakplan och hölje kallas grundplatta. Det finns även många funktionsmoduler för IPC, busskopplare, I/O, transport, reläer och systemnätaggregat. Dessa ansluts och skruvas in i grundplattan. Kombinationen av en grundplatta och funktionsmoduler ger ett automationssystem med kapslingsklass IP67 som är optimerat när det gäller plats och kan monteras direkt på maskinen.
Tekniska fördelar
Systemarkitekturen hos en grundplatta kombinerat med funktionsmoduler ger en modulär lösning som kan användas för att lösa många olika automationsuppgifter. En särskild fördel är att funktionsmodulerna i MX-System integrerar individuella funktioner, som ledningsskydd för utgående ledningar. Detta underlättar projektplaneringen och minskar antalet komponenter avsevärt. De här fördelarna märks tydligt genom att antalet sidor i kretsscheman och komponentlistor minskar upp till 80 %. Även i utvecklingsstadiet ger de låga kraven på installationsutrymme fler fördelar eftersom koordinationen mellan avdelningar förenklas, eftersom särskilda installationsutrymmen och fästen inte behövs för MX-System. En annan viktig aspekt är att MX-System uppfyller kraven på relevanta standarder för manöverskåp och, till skillnad från vanliga manöverskåp, även uppfyller IEC-, UL- och CSA-standarder, vilket innebär att den är en globalt standardiserad lösning.
Fördelar för installation av automationssystem
Principen med att ansluta funktionsmoduler till en grundplatta och fästa dem med skruvar revolutionerar inte bara manöverskåpskonstruktionen utan ersätter den även helt i dess kända form. Ingen montering av manöverskåpet och ingen monteringsplatta samt ingen tidskrävande manuell anslutning behövs. Ett MX-System kan installeras på endast en timme inklusive nödvändiga test och kontroller. Jämfört med ett vanligt manöverskåp skulle detta ta minst 24 timmar. MX-System löser även problemet med bristen på kunnig personal eftersom det går mycket snabbare att utföra arbetet. Det finns inte heller risk för anslutningsfel. Ur logistisk synpunkt finns det tydliga fördelar med den här manöverskåpskonstruktionen, eftersom elimineringen av mekaniska arbetsmoment innebär att enheten kräver avsevärt mindre utrymme. Processer som extern manöverskåpskonstruktion behövs inte alls.
Fördelar vid maskininstallation
MX-System kan integreras visuellt och funktionellt i maskinens installationsutrymme tack vare att formatet är så kompakt jämfört med traditionella lösningar. Detta minskar maskinens platsbehov avsevärt. Modulära maskinkoncept kan enkelt omsättas tack vare möjligheten med kaskadinstallationer av MX-System. Dessutom är kablarna till sensorer och ställdon avsevärt kortare. Användningen av förberedda kablar förenklar installationen och ger ett högt skydd mot fel vid kabelanslutningen. Anslutningen måste inte utföras av specialutbildade elektriker eftersom modulerna är mycket enkla att ansluta.
Fördelar för maskinanvändare
Det finns tydliga fördelar för maskinanvändaren när det gäller service och underhåll: MX-System består av EtherCAT-komponenter som är sammankopplade så att omfattande systemdiagnos är möjlig när som helst. Förutom klassiska statuslysdioder har varje funktionsmodul ett unikt serienummer i form av en DataMatrix-kod. Den här koden kan skannas med en smartphone så att smartphone ansluts till styrningen för att läsa av diagnosdata för respektive funktionsmodul. Det är även mycket enkelt att byta moduler eftersom de kan anslutas och kopplas under drift. Precis som maskintillverkaren får även operatörerna fördelar eftersom MX-System täcker en mängd automationsteknik med avsevärt färre delar och därmed behöver man inte ha lika många reservdelar i lager. Tack vare den enkla grundprincipen kan MX-System-moduler även återanvändas enkelt när maskinens livslängd är slut.
Products
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige