Het MX-System van Beckhoff is een flexibele, ruimtelijk geoptimaliseerde en intelligente systeemoplossing die de conventionele schakelkast volledig kan vervangen en zo geheel nieuwe mogelijkheden in de fabrieksautomatisering kan openen. Als modulaire vervanging van de schakelkast, die desgewenst ook decentraal op de machine kan worden geplaatst, bespaart het MX-System op engineering, montage, installatie en onderhoud. Dit maakt uiterst efficiënte processen mogelijk voor fabrikanten en exploitanten van machines en installaties – van de planning, opstelling en installatie van het MX-System tot en met het onderhoud van met het MX-System uitgeruste machines.
Het basisconcept van het MX-System is de standaardisatie van de elektrische en mechanische interfaces voor alle elektronische en elektromechanische onderdelen. De uitvoering van dit idee resulteert in twee interfaces:
- Met de data-interface wordt elke functionele eenheid in een EtherCAT-netwerk geïntegreerd en wordt deze gelijktijdig voorzien van 24 V DC en indien nodig ook van 48 V DC.
- Een tweede interface is als standaard gedefinieerd voor het laagspanningsbereik. Deze interfaces verdelen de netspanning van maximaal 530 V AC en een gelijkspanning van maximaal 848 V voor het aandrijfsysteem.
Dankzij deze standaardisering kan alle functionaliteit die zich traditioneel in een schakelkast bevindt in kaart worden gebracht als een backplanesysteem. Analoog aan de interfaces zijn er twee verschillende backplanetypen, die de beschreven interfaces in de vorm van connectoren als essentiële kenmerken hebben. De backplanes zijn voorzien van robuuste aluminium behuizingen. De combinatie van backplane en behuizing wordt een basisplaat genoemd. Bovendien is er een volledig gamma functiemodules op het gebied van IPC's, buskoppelaars, I/O, motion, relais en systeemvoeding. Deze worden eenvoudig op de basisplaat gemonteerd en geschroefd. De combinatie van een basisplaat en functiemodules resulteert in een IP67-beschermd automatiseringssysteem dat optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte en rechtstreeks op de machine kan worden gemonteerd.
Voordelen voor engineering
De systeemarchitectuur van een basisplaat in combinatie met functiemodules resulteert in een modulaire oplossing waarmee een breed scala van automatiseringstaken kan worden uitgevoerd. Een bijzonder voordeel is dat in de functiemodules van het MX-System afzonderlijke functies zijn geïntegreerd, zoals de netbeveiliging voor uitgaande lijnen. Dit vergemakkelijkt de projectplanning en vermindert het aantal componenten aanzienlijk. Deze voordelen blijken uit het feit dat het aantal bladzijden in schakelschema's en onderdelenlijsten met maximaal 80% wordt verminderd. Reeds in de engineeringfase biedt de geringe benodigde inbouwruimte van het MX-System verdere voordelen. Zo wordt de coördinatie tussen de afdelingen eenvoudiger omdat er voor het MX-System meestal geen speciale inbouwruimten en -beugels dienen te worden ontworpen. Een ander belangrijk aspect is dat het MX-System voldoet aan de eisen van de relevante schakelkastnormen en, in tegenstelling tot conventionele schakelkasten, ook IEC-, UL- en CSA-conform is waardoor het een wereldwijd gestandaardiseerde oplossing is.
Voordelen voor het opzetten van automatiseringssystemen
Het principe om functiemodules op een basisplaat te steken en ze met schroeven vast te zetten, betekent niet alleen een revolutie in de schakelkastbouw maar vervangt deze ook volledig in de vorm zoals we die nu kennen. De mechanische montage van de schakelkast en de montageplaat zijn overbodig, evenals de tijdrovende handmatige bedradingstaken. Daardoor kan een MX-System binnen een uur worden geïnstalleerd met inbegrip van de nodige tests en controles. Voor een vergelijkbare schakelkast zou de totale installatietijd ten minste 24 uur bedragen. Daardoor komt het MX-System ook tegemoet aan het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, aangezien individuele werknemers aanzienlijk minder tijd nodig hebben om een bepaalde taak te voltooien. Bovendien komen bedradingsfouten niet meer voor. Ook uit logistiek oogpunt zijn er duidelijke voordelen voor de schakelkastbouw, aangezien de volledige eliminatie van mechanische werkstappen betekent dat voor het geheel aanzienlijk minder ruimte nodig is. Processen zoals het externe schakelkastbouw kunnen volledig achterwege blijven.
Voordelen bij de installatie van machines
Het MX-System kan visueel en functioneel in de ruimte van de machine-installatie worden geïntegreerd aangezien het compact is in vergelijking met conventionele oplossingen. Zo wordt de footprint van de machine vele malen verkleind. Modulaire machineconcepten kunnen zeer eenvoudig worden gerealiseerd dankzij de mogelijkheid van cascadering van MX-System-installaties. Bovendien zijn er kortere kabeltrajecten naar de sensor of de actuator. Door het gebruik van voorgeassembleerde kabels wordt de installatietijd verkort en wordt een hoge mate van bescherming geboden tegen fouten tijdens het aansluiten van de kabels. De aansluitingen moeten niet uitgevoerd worden door speciaal opgeleide elektriciens omdat de modules eenvoudig gemonteerd kunnen worden.
Voordelen voor de eindgebruiker van de machine
Voor de eindgebruiker van de machine zijn er duidelijke voordelen op het gebied van service en onderhoud: het MX-System bestaat uit EtherCAT-componenten die in een netwerk met elkaar verbonden zijn, zodat een uitgebreide systeemdiagnose op elk moment mogelijk is. Naast de klassieke status-led's heeft elke functiemodule een uniek serienummer in de vorm van een DataMatrix-code. Deze code kan worden gescand via een smartphone-app, die de smartphone met de besturing verbindt om diagnostische gegevens over de desbetreffende functiemodule op te vragen. Het verwisselen van modules is ook zeer eenvoudig aangezien de modules hot-swappable zijn en tijdens het gebruik kunnen worden aangesloten en losgekoppeld. Net als de fabrikant van de machine profiteren ook de operatoren van het feit dat het modulaire MX-System de complete verscheidenheid van automatiseringstechnologie bestrijkt met aanzienlijk minder onderdelen en dus minder assemblages die als reserveonderdelen op voorraad moeten worden gehouden. Door hun eenvoudige basisprincipe kunnen de MX-System-modules ook na de levensduur van de machine zeer eenvoudig worden hergebruikt.
Products
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/