LossaFästStäng

CX20x3: embedded-PC-byggserie med AMD-processorer

Ny processor för hög CPU-, grafik- och realtidsprestanda

Med embedded-PCs CX20x3 omfattar Beckhoffs IPC-spektrum nu även system med AMD-Ryzen™-processorer. Därmed har vi tillgång till en ny, högpresterande hårdvara som både kan användas med både TwinCAT 2 och med TwinCAT 3.

Den nya modellserien lämpar sig både för 32- och 64-bit-applikationer, dvs. både för TwinCAT 2 och för TwinCAT 3. Den nya processorplattformen ger stöd för antingen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC eller TwinCAT/BSD. Just nu finns två embedded-PCs:

  • CX2033: fläktlöst system utan roterande komponenter och med AMD-Ryzen™-V1202B-CPU (2,3 GHz frekvens, två kärnor)
  • CX2043: högpresterande system med kullagrad och varvtalsövervakad fläkt samt AMD-Ryzen™-V1807B-CPU (3,35 GHz frekvens, fyra kärnor)

AMD-processorerna baseras på zenarkitekturen och ger i kombination med den höga frekvensen hög CPU-prestanda. Till det läggs ett integrerat och från CPUn separerat grafikkort som ger mycket bra realtidsprestanda.

Basversionen av CX20x3 omfattar två oberoende Gbit-Ethernet-portar, fyra USB-3.1-Gen.-2- samt ett DVI-D-portar. Grundmodulen innehåller utöver CPU även ett 8 GByte arbetsminne. Systemet bootas från CFast-Flashcard. CPU har dessutom internt 128 kByte NOVRAM som persistent dataminne om ingen UPS används. Som tillval finns ett fältbus- eller seriellt gränssnitt. Via de dubbelradiga mångpoliga kontakterna kan alla de andra komponenterna ur Cx2000-familjen kopplas in. Det utvidgade drifttemperaturområdet från -25…+60 °C tillåter en användning även i klimatiskt krävande miljöer.

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/