Com os novos PCs embutidos CX20x3, o portfólio de PCs industriais da Beckhoff agora inclui dispositivos com processadores AMD Ryzen ™. Este novo e poderoso hardware pode ser usado com os softwares de automação TwinCAT 2 e TwinCAT 3.
A nova série é ideal para sistemas de 32 e 64 bits, ou seja, TwinCAT 2 e TwinCAT 3. Os usuários podem escolher entre o Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC ou o novo sistema operacional TwinCAT/BSD. Duas variantes de PC embutidas estão disponíveis atualmente:
- CX2033: um dispositivo sem ventoinha e sem partes giratórias usando uma CPU AMD Ryzen ™ V1202B (frequência de relógio de 2,3 GHz, dois núcleos)
- CX2043: um dispositivo de alto desempenho com montagem em rolamento de esferas e ventoinha controlada por velocidade com CPU AMD Ryzen ™ V1807B (frequência de relógio de 3,35 GHz, quatro núcleos)
Os processadores AMD são baseados na poderosa arquitetura Zen e oferecem alto poder de computação combinado com uma alta freqüência do relógio. Além disso, os gráficos são integrados separadamente do cache da CPU, permitindo excelentes características em tempo real.
A configuração básica do CX20x3 inclui duas interfaces Gbit Ethernet independentes, quatro USB 3.1 Gen. 2 e uma interface DVI-D. Além da CPU e do chipset, o módulo básico também inclui 8 Gbytes de RAM. O controlador inicializa a partir do cartão flash CFast. A CPU tem 128 kByte de NOVRAM interna como memória de dados persistente se um UPS não for usado. Um fieldbus e uma interface serial estão disponíveis como opções. Todos os outros componentes da família CX2000 podem ser conectados por meio de conexões de pólo alto em ambos os lados. A faixa de temperatura de operação estendida de -25 a +60° C também permite o uso do sistema em aplicações com condições climáticas exigentes.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/