Avec les PC Embarqués CX20x3, la gamme de PC industriels de Beckhoff est désormais dotée d’un processeur AMD Ryzen™, augmentant considérablement la puissance de l’appareil toujours conçu pour une combinaison avec les logiciels d’automatisation TwinCAT 2 et TwinCAT 3.
La nouvelle gamme est adaptée aux systèmes à 32 et 64 bits et donc aux logiciels TwinCAT 2 et TwinCAT 3. De plus, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC ou le nouveau TwinCAT/BSD peuvent être intégrés comme système d'exploitation. Deux PC Embarqués sont actuellement disponibles :
- CX2033 : conçu sans ventilateur, sans composants rotatifs et avec une CPU AMD Ryzen™ V1202B (fréquence d'horloge 2,3 GHz, deux cœurs)
- CX2043 : puissant, conçu avec ventilateur à roulements à billes, et à contrôle de vitesse et avec une CPU AMD Ryzen™ V1807B (fréquence d'horloge 3,35 GHz, quatre cœurs)
Les processeurs AMD sont basés sur la puissante architecture Zen et allient une grande performance de calcul à une fréquence d’horloge élevée. L’affichage graphique est intégré séparément de la mémoire cache de la CPU, ce qui permet par ailleurs d’obtenir d’excellentes propriétés temps réel.
L’équipement de base du CX20x3 comprend deux interfaces Ethernet Gbit indépendantes, quatre USB 3.1 Gen. 2 et une interface DVI-D. Outre une CPU et un chipset, le module de base compte également une mémoire principale de 8 Go. Le contrôleur boot sur la carte Flash CFast. En cas de non utilisation d’une unité d’alimentation UPS la CPU dispose en interne d’une mémoire de données permanente NOVRAM de 128 ko. Une interface de bus de terrain et une interface série sont disponibles en option. Tous les autres composants de la gamme CX2000 peuvent être connectés par le biais de connections PCI Express. La plage étendue des températures de fonctionnement comprises entre -25…+60 °C permet une exploitation dans des conditions climatiques rudes.
![Ms. Carine Larfouilloux](/media/pictures/contact/carine_larfouilloux.jpg)
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/