Som specialist på PC-baserad styrteknik söker Beckhoff ständigt nya sätt att integrera alla maskinfunktioner i en och samma styrplattform. Det gäller även mjukvarusidans bildbehandling sedan lanseringen av TwinCAT Vision 2017. I och med introduktionen av det omfattande Vision-sortimentet är nu produktområdet komplett.
Beckhoff Vision ger maskinkonstruktörer och slutanvändare ett komplett bildbehandlingssystem med alla nödvändiga komponenter från mjukvara till belysning. Sömlös integrering i EtherCAT-baserad styrteknik ger användarna klara konkurrensfördelar som precisionssynkning med alla maskinprocesser, lägre konstruktions- och hårdvarukostnader samt förenklad driftsättning och support.
Förutom TwinCAT Vision-mjukvaran innehåller Vision-sortimentet även:
- Kameror: Kamerorna genererar kvalitetsbilddata genom att använda färgbaserade och monokroma CMOS-sensorer med upplösning upp till 24 Megapixel och pixeltäthet om 3,45 µm resp. 2,74 µm och ger dessutom överföringshastigheter om 2,5 Gbit/s.
- Objektiv: robusta, industriobjektiv med C-fattning ger smidig hantering och hög tillgänglighet med VIS- och NIR AR-beläggning, upplösning upp till 2 µm resolution och bildcirklar om 11 mm (2/3") resp. 19,3 mm (1,2").
- Belysning: LED-flerfärgsbelysningen finns i tre designer – yt-, ring-, och stavbelysning – som ger konstanta belysningsförhållanden för konsekvent kvalitetsbildtagning. Den ger även bästa möjliga kontrast mellan inspektionsegenskap och omgivning – även i spektraljusterbart pulsläge.
- Finns även som kompletta enheter med kamera, belysningsenheter och fokuserbara objektiv.
Products
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige