Como especialista em tecnologia de controle baseada em PC, a Beckhoff está constantemente procurando maneiras de integrar todas as funcionalidades da máquina de forma consistente em uma única plataforma de controle. Isso também inclui o processamento de imagens no lado do software desde o lançamento do TwinCAT Vision em 2017. Com a introdução do abrangente portfólio de hardware da Vision, esta área de produtos agora está completa.
O Beckhoff Vision oferece aos fabricantes de máquinas e usuários finais um sistema completo de processamento de imagens que cobre todos os componentes necessários, desde software até iluminação. Integrado perfeitamente à tecnologia de controle baseada em EtherCAT, ele abre vantagens competitivas significativas para os usuários, incluindo sincronização altamente precisa com todos os processos da máquina, custos reduzidos de engenharia e hardware e comissionamento e suporte simplificados.
Além do software TwinCAT Vision, o portfólio Vision também inclui:
- Câmeras: as câmeras de varredura de área geram dados de imagem de alta qualidade usando sensores CMOS coloridos e monocromáticos com resolução de até 24 megapixels e passo de pixel de 3,45µm e 2,74µm, além de oferecer taxas de transferência de 2,5 Gbit/s.
- Lentes: As lentes industriais robustas de montagem em C garantem fácil manuseio e alta disponibilidade, além de oferecer um revestimento vis e NIR AR, resolução de até 2µm, e círculos de imagem de 11mm (2/3") e 19,3mm (1,2"), respectivamente.
- Iluminação: A iluminação LED multicolorida em três designs – iluminação de área, anel e barra – produz condições de iluminação constantes para imagens consistentemente de alta qualidade. Ele também cria o melhor contraste possível entre o recurso de inspeção e seus arredores – mesmo no modo de pulso ajustável espectralmente.
- Unidades completas compostas por câmera, dispositivos de iluminação e lentes focalizáveis também estão disponíveis.
Products
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/