A PC-alapú vezérléstechnikára szakosodott Beckhoff vállalat folyamatosan arra törekszik, hogy az összes gépi funkciót egységes módon, egyetlen vezérlőkörnyezetbe integrálja. Ez a TwinCAT Vision szoftver 2017-es megjelenése óta a képek szoftverben történő feldolgozását is magába foglalja. A sokrétű Vision eszközcsalád ezt a termékterületet teljesíti ki.
A Beckhoff Vision egy a gépgyártók és a végfelhasználók számára kifejlesztett, teljes körű képfeldolgozó rendszer, amely a szoftvertől a megvilágításig minden szükséges összetevőt tartalmaz. Az EtherCAT-alapú vezérléstechnikába tökéletesen integrált rendszerrel jelentős versenyelőny érhető el – ilyen többek között az összes gépi folyamattal történő nagypontosságú szinkronizálás, az alacsonyabb tervezési- és eszközköltségek, valamint az egyszerűsített üzembe helyezés és támogatás.
A TwinCAT Vision szoftveren kívül a Vision termékcsoport részét az alábbiak képezik:
- kamerák: a kiváló minőségű képadatokat előállító területpásztázó
- kamerák akár 24 megapixel felbontású, 3,45 µm és 2,74 µm – képponttávolságú, színes és monokróm CMOS-érzékelőket – tartalmaznak, 2,5 Gb/s átviteli sebesség mellett;
- objektívek: a masszív kivitelű, ipari „C”-csatlakozóval rendelkező – objektívek könnyen kezelhetők, rendelkezésre állási idejük nagy, – burkolatuk reflexiómentes (AR) a VIS és NIR hullámhossz-–tartományban, felbontásuk akár 2 μm is lehet, valamint 11 mm – (2/3"), illetve 19,3 mm (1,2") méretű látókörrel rendelkeznek;
- megvilágítás: a háromféle kialakítású – terület-, gyűrű- és –sávvilágítású – többszínű LED-es világítótestek stabil – fényviszonyokat teremtenek, folyamatosan kiváló minőségű képeket eredményezve, továbbá a lehető legjobb kontrasztkülönbséget hozzák létre a vizsgált terület és a környezete között, még spektrálisan állítható impulzusüzemmódban is;
- kamerából, világítóelemekből és fókuszálható lencsékből álló teljes egységek.
Products
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/