SoltarFixarFechar

TwinCAT Weighing Library: Nova biblioteca PLC para medição de peso

Pesagem dinâmica diretamente integrada à tecnologia de controle

Com a nova biblioteca de pesagem TwinCAT 3 (TF3685), uma balança rápida e precisa para medição de peso pode ser integrada diretamente ao sistema de controle baseado em PC e é particularmente eficaz quando implementada com os terminais EtherCAT ELM35xx e EL3356. Ao mesmo tempo, a filtragem de sinal de alto desempenho garante sequências de processo aceleradas.

A Biblioteca de Pesagem TwinCAT se concentra principalmente no processo de pesagem dinâmica. Isso é particularmente desafiador em termos de filtragem de sinal, pois o tempo de pesagem tem uma influência significativa no tempo total de processamento da máquina relevante. A filtragem de sinal de alta velocidade com precisão consistente fornece um resultado de peso mais rápido, o que otimiza os processos da máquina.

Como uma célula de carga e a aquisição do valor medido por meio dos terminais EtherCAT correspondentes não constituem uma balança, é exatamente aí que entra a biblioteca TF3685 PLC. Ela também pode ser usada para conectar várias células de carga para formar uma balança completa. Além disso, é adotada a escala dos valores medidos. Funções como zerar e pesar também são cobertas pelos novos blocos de função da PLC. Além de acionar manualmente a medição de peso, é possível realizar a medição automática, em que o material de produção é detectado e a medição é feita diretamente. Essa é uma vantagem significativa que elimina a necessidade de acionadores externos exigidos anteriormente, como sensores fotoelétricos e iniciadores.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/