SoltarFixarFechar

TwinCAT Chat: Usando a tecnologia inovadora de chatbot na engenharia do TwinCAT

Programação de controle mais produtiva com engenharia assistida por IA

A Beckhoff desenvolveu o TwinCAT Chat Client para o ambiente de engenharia TwinCAT XAE. Isso possibilita o uso de grandes modelos de linguagem (LLMs), como o ChatGPT da OpenAI, convenientemente no desenvolvimento de um projeto TwinCAT para aumentar a produtividade na programação de controle. Isso também abre o potencial de otimização para o suporte direto.

Os modelos de linguagem grandes são criados com base em uma rede neural e treinados com um grande número de textos. Os LLMs passaram a ser amplamente utilizados nos últimos anos e são usados para uma série de tarefas, inclusive como base para chatbots ou ferramentas de tradução de idiomas.

O TwinCAT Chat Client permite que a engenharia com suporte de IA automatize tarefas como a criação ou adição de um código de bloco de função e até mesmo otimização, documentação e reestruturação do código (refatoração). Implementado no TwinCAT XAE, esse cliente se conecta à nuvem do host do respectivo LLM (por exemplo, Microsoft AzureTM no caso do ChatGPT), fornece uma interface de usuário e comunica-se com o ambiente de desenvolvimento do PLC por meio da Automation Interface. Isso está disponível por meio de uma janela de bate-papo correspondente no Visual Studio, na qual a funcionalidade do LLM foi otimizada especialmente para usuários do TwinCAT 3, ou seja, amplamente complementada com conteúdo específico do TwinCAT.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/