A Beckhoff atinge um novo salto em termos de flexibilidade da máquina com a inovadora tecnologia sem cabo (NCT) para o sistema de transporte inteligente XTS. Isso é possível graças à fonte de alimentação sem contato e comunicação de dados síncronos em tempo real, permitindo que os movimentadores XTS individuais sejam expandidos para estações móveis de manuseio e processamento.
O sistema modular XTS foi expandido com NCT para incluir um módulo de motor especial, bem como eletrônicos que podem ser montados nos movimentadores. O hardware necessário para a tecnologia de transmissão é totalmente integrado ao módulo do motor, de modo que as funcionalidades existentes e a configuração compacta sejam mantidas. Não são necessárias conexões ou linhas de alimentação adicionais. O controle do hardware no mover é totalmente implementado no TwinCAT. Todas as funcionalidades conhecidas do TwinCAT estão disponíveis para implementação simples do projeto.
Pela primeira vez, o NCT torna possível processar e verificar a qualidade dos produtos no mover enquanto o processo está em execução. A potência suficiente e a comunicação rápida com o sistema de controle TwinCAT permitem fácil conexão de sensores e atuadores. A comunicação de dados é capaz em tempo real e pode sincronizar eventos em todo o sistema com precisão µs em conexão com o EtherCAT. Isso abre novas opções de solução para o usuário, especialmente nas áreas de manuseio, usinagem e medição de produtos em paralelo com o transporte de produtos, além de adaptar as máquinas de produção para mudar rapidamente os lotes de produção:
- Várias sequências de movimento podem ser implementadas no próprio mover, por exemplo, para alinhar um produto.
- O mover se torna um sistema de manuseio móvel com pinças eletromotrizes, ímãs de elevação ou ventosas de vácuo que podem pegar, transferir e depositar produtos.
- O aquecimento ou resfriamento dos produtos durante o transporte é tão possível quanto a realização da medição em linha.
- A comunicação de dados integrada permite, por exemplo, a identificação exclusiva do movimentador, da caixa de ferramentas e do produto, bem como o monitoramento do estado e do processo em movimentadores individuais.
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/