Con la nueva tecnología sin cables (No Cable Technology o NCT) para el sistema de transporte inteligente XTS, Beckhoff da un nuevo salto cualitativo en cuanto a flexibilidad para las máquinas. Esto es posible gracias a una fuente de alimentación sin contacto y a una comunicación de datos sincronizada en tiempo real, con la que los distintos Mover XTS pueden ampliarse hasta convertirse en estaciones móviles para tareas de manipulación y procesamiento.
El sistema modular XTS se ha ampliado con un módulo motor especial y un sistema electrónico que puede montarse en el Mover. El hardware necesario para la tecnología de transmisión está totalmente integrado en el módulo motor, por lo que se mantienen las funcionalidades existentes y el diseño compacto. No se necesitan conexiones ni líneas de suministro adicionales. El control del hardware del Mover está totalmente implementado en TwinCAT. Todas las funcionalidades conocidas de TwinCAT están disponibles para ejecutar el proyecto de forma sencilla.
Esta tecnología NCT permite, por primera vez, procesar y comprobar la calidad de los productos en el Mover durante la producción. La potencia y la rápida comunicación con el controlador TwinCAT permiten una fácil conexión de sensores y actuadores. La comunicación de datos puede ser en tiempo real y, combinándola con EtherCAT, puede sincronizar los incidentes de todo el sistema con una precisión de µs. Esta novedad abre nuevas posibilidades de soluciones para el usuario, especialmente en las áreas de manipulación, procesamiento y medición paralelas al transporte del producto, así como para adaptar las máquinas de producción y cambiar rápidamente los lotes de fabricación:
- En el Mover se pueden realizar diversas secuencias de movimiento, por ejemplo, para alinear un producto.
- Con ventosas, imanes elevadores o pinzas accionadas por motor eléctrico, el Mover se convierte en un sistema de manipulación móvil que puede recoger, transportar y depositar productos.
- Ahora controlar de forma independiente los productos durante el transporte es tan factible como medir en línea.
- La comunicación de datos integrada permite, por ejemplo, la identificación inequívoca del Mover, la herramienta y el producto, así como la supervisión del estado y el proceso del Mover.
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
España