A nova linha de servoacionamentos integrados AMI812x expande a linha de tecnologias de acionamentos compactos (até 48 Vcc) da Beckhoff ao incluir dispositivos extremamente compactos para instalação distribuída em campo. A integração de servomotor, módulo de saída e conexão de rede industrial em um design com economia de espaço torna esses acionamentos ideais para uma automação sem painéis de controle na faixa de potência de movimento de até 400 W.
Como um escravo EtherCAT, o servoacionamento integrado AMI812x pode ser colocado diretamente na máquina sem um painel de controle e sem provisionamento de I/O, permitindo a implementação de máquinas altamente compactas sem painéis de controle. No seu lançamento no mercado, a linha AMI812x inclui três tamanhos padrões de flange F2 com torques de 0,5 a 1,1 Nm. O AMI812x está opcionalmente disponível com um encoder absoluto multivoltas, sem bateria de backup e com um freio de bloqueio sem folga. Com um anel de vedação adicional, o servoacionamento atinge a elevada classificação de proteção IP 65 e é adequado para todas as posições de instalação. A função de segurança STO pode ser integrada como um opcional via TwinSAFE Logic.
A tecnologia de controle ágil, baseada em controle vetorial PI de corrente e velocidade, suporta tarefas de posicionamento altamente dinâmicas. Inúmeras opções de monitoramento, como sobretensão e subtensão, sobrecorrente ou utilização do motor através do cálculo de um modelo I²T, oferecem alta confiabilidade operacional. O estado operacional é indicado pelos LEDs de status integrados.
A eletrônica e o motor são alimentados através do conector de energia M12. O conector M8 de barramento EtherCAT oferece uma segunda porta para cascateamento em uma rede em série simples EtherCAT. Além disso, está previsto o lançamento de uma versão de motor com conexão EtherCAT P. O conector de I/O (M8) permite a conexão direta de dois sensores ou atuadores na faixa de sinal de 24 Vcc até 0,5 A. Os cabos de conexão estão disponíveis com plugues retos e angulares. Torques muito elevados também podem ser alcançados com o redutor planetário correspondente da linha AG2250.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/