AMI812x: szervomotor, hajtás és terepibusz-csatlakozás egybeépítve

Integrált szervohajtás vezérlőszekrényen kívüli automatizáláshoz

Új, rendívül kisméretű és elosztott rendszerű, AMI812x-sorozatú integrált szervohajtásaival a Beckhoff tovább bővítette 48 V-os egyenfeszültségig terjedő, kompakt hajtástechnikai termékeinek kínálatát. A szervomotor, a kimeneti fokozat és a terepibusz integrálása révén helytakarékos kialakítású eszközök kiválóan alkalmasak vezérlőszekrényen kívüli automatizálási feladatok megoldására, 400 W-os mozgatási teljesítményig.

Az AMI812x típusú integrált szervohajtás EtherCAT-slave eszközként közvetlenül gépre telepíthető, nem igényel dedikált szervohajtást és vezérlőszekrényt sem, ezért rendkívül kompakt, vezérlőszekrény nélküli berendezések kialakítását teszi lehetővé. Az F2 rögzítőperemmel rendelkező, AMI812x-sorozatú termékcsalád háromféle méretben érhető el, 0,5 Nm és 1,1 Nm közötti tartónyomatékkal. Igény esetén többfordulatos, akkumulátoros áthidalás nélküli abszolút forgójeladóval és holtjátékmentes tartófékkel szerelt változatban is rendelhetők ezek a hajtások. További tömítőgyűrűvel a szervohajtás IP 65 szintű védettségűvé tehető, és emellett bármilyen pozícióban beépíthető. TwinSAFE logikával párosítva, opcionálisan az STO (Safe Torque Off – biztonsági nyomatékelvétel) is elérhető funkció.

A vektoros árammérésen és PI-sebességszabályozáson alapuló, gyors vezérléstechnika segítségével rendkívül dinamikus pozícionálási feladatok is megoldhatók. Magas fokú üzembiztonság érhető el különféle jellemzők ellenőrző megfigyelésével, többek között túlfeszültség és feszültségesés, túláram vagy I²T-modell segítségével kiszámított motor-igénybevétel monitorozásával. Az üzemállapotot beépített állapotjelző LED-ek jelzik ki.

Az elektronika és a motor táplálása M12 tápcsatlakozón keresztül történik. A második, EtherCAT-felületet biztosító M8 buszcsatlakozón keresztül egyszerűen EtherCAT-láncba fűzhetők az eszközök. A tervek között szerepel egy EtherCAT P interfésszel ellátott motorváltozat bevezetése is. A be/kimeneti csatlakozóra (M8) közvetlenül ráköthető két érzékelő vagy beavatkozószerv 24 V egyenfeszültségig és 0,5 A-es áramterhelésig terjedően. Az összekötő kábelek egyenes vagy könyökcsatlakozóval is rendelhetők. Igen nagy nyomatékok érhetők el az AG2250 típusú termékcsalád megfelelő bolygóműves hajtásával is.

Ms. Éva Anna Porgánszki

Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/