Firma Beckhoff po raz kolejny rozszerza swoją ofertę kompaktowych systemów napędowych o napięciu do 48 V DC. Seria serwonapędów AMI812x na nowo definiuje pojęcie „kompaktowości”, a jednocześnie świetnie sprawdzi się w rozproszonych układach napędowych. Silnik elektryczny, wzmacniacz i złącze komunikacyjne – zintegrowane w jednej, niewielkiej obudowie – zapewniają możliwość łatwej automatyzacji zadań sterowania ruchem w zakresie mocy do 400 W bez konieczności instalacji w szafie sterowniczej.
Serwonapęd AMI812x pracuje w sieci EtherCAT jako urządzenie slave, dzięki czemu można go bezpośrednio zabudować na maszynie – bez konieczności instalacji szafy sterowniczej czy stosowania pośredniczącej warstwy I/O. Rozwiązanie to okazuje się szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej dostępności wolnej przestrzeni, zapewniając możliwość budowy kompaktowych układów maszyn. Obecnie w skład nowej serii wchodzą trzy jednostki napędowe o różnej długości, momentach od 0,5 do 1,1 Nm i wielkości kołnierza F2. Na życzenie klienta każdy napęd z serii AMI812x może zostać wyposażony w enkoder absolutny wieloobrotowy bez podtrzymania bateryjnego oraz hamulec bezluzowy. Dzięki dodatkowemu pierścieniowi uszczelniającemu wał napędy cechują się wysokim stopniem ochrony IP 65, można je również montować w dowolnym położeniu. Dodatkowo za pośrednictwem modułu logicznego TwinSAFE można je wyposażyć w funkcję bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego (Safe Torque Off – STO).
Prędkość obrotowa silnika regulowana jest wektorowo przy użyciu regulatora PI i regulatora napięcia. Dzięki temu napędy cechują się krótkim czasem reakcji, a tym samym świetnie radzą sobie w aplikacjach z zakresu szybkiego pozycjonowania. Zaś ciągły monitoring parametrów prądu i pracy silnika, m.in. skoków lub spadków napięcia, prądów przeciążeniowych i obciążenia w oparciu o model I2T, gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy serwonapędu. Jego status sygnalizowany jest za pomocą zintegrowanego wskaźnika LED.
Silnik i układy elektroniczne zasilane są ze złącza M12. Zaś złącze magistrali M8 pełni funkcję dodatkowego portu EtherCAT umożliwiającego proste łączenie poszczególnych modułów w wielopoziomowe układy bazujące na topologii linii. W planach jest także model wyposażony w przyłącze EtherCAT P. Złącze I/O (M8) zapewnia możliwość bezpośredniego przyłączenia dwóch czujników lub urządzeń wyjściowych 24 V DC do 0,5 A. Dostosowane do nich przewody mogą być wyposażone w złącza proste lub kątowe. Co więcej, serwonapędy można zintegrować z odpowiednią przekładnią planetarną z serii AG2250, znacznie zwiększając zakres generowanych momentów obrotowych.
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/