O sistema servo de multieixos AX8000 de alto desempenho da Beckhoff é caracterizado por uma dinâmica extremamente alta e tempos de ciclo muito curtos. A corrente do motor é verificada em ciclos de μs e o tempo mínimo do ciclo EtherCAT ajustável é de 62,5 μs. Com o apoio da tecnologia de sobreamostragem, os dados do processo agora podem ser capturados várias vezes em um ciclo de comunicação, se necessário, e transferidos ao controlador via EtherCAT.
Com o altamente dinâmico sistema servo AX8000 baseado em EtherCAT , novos valores de setpoint podem ser transferidos a cada 62,5 μs do controlador de movimento no PC Industrial para o servoacionamento. Sistemas de controle equivalentes geralmente operam com um tempo de ciclo de apenas 1 ms. Agora, o firmware do AX8000 também oferece suporte à tecnologia de sobreamostragem, familiarizado com I/Os EtherCAT da Beckhoff. Isso permite a amostragem múltipla de dados de processo em um ciclo de comunicação com um fator de sobreamostragem de até 128, e a transferência de todos os dados em uma matriz via EtherCAT. Isso permite que o controlador de nível superior transmita várias posições de ponto de ajuste ou velocidades ao drive dentro um ciclo de comunicação, que o mesmo segue. Além disso, as variáveis medidas podem ser registradas várias vezes no servoacionamento e os valores armazenados em buffer podem ser disponibilizados para o controlador em um ciclo. Desta forma, um gráfico no TwinCAT Scope View pode ser implementado de forma ainda mais precisa. Por exemplo, a sincronização com outras unidades - com ou sem funcionalidade de sobreamostragem - é possível, sem problemas, por meio da função de distributed clocks do sistema EtherCAT.
O método de sobreamostragem é usado em máquinas de processamento de precisão e em outras máquinas e sistemas para os quais a avaliação de valores medidos de alta resolução é um requisito tecnológico.
Products
- Servo drives
- AX8000 | Multi-axis servo system
- Motion
- AX8620
- AX8640
- AX8525
- AX8540
- AX8108
- AX8118
- AX8206
- AX8810
- AX8820
- AX8831
- AX8832
- AX8525-0100-0000
- AX8525-0120-0000
- AX8525-0200-0000
- AX8525-0220-0000
- AX8540-0100-0000
- AX8540-0120-0000
- AX8540-0200-0000
- AX8540-0220-0000
- AX8108-0000-0000
- AX8108-0100-0000
- AX8108-0110-0000
- AX8108-0200-0000
- AX8108-0210-0000
- AX8118-0000-0000
- AX8118-0100-0000
- AX8118-0110-0000
- AX8118-0200-0000
- AX8118-0210-0000
- AX8206-0000-0000
- AX8206-0100-0000
- AX8206-0110-0000
- AX8206-0200-0000
- AX8206-0210-0000
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/