SoltarFixarFechar

Apr 30, 2017

XTS Hygienic: eXtended Transport System for use in the food and pharmaceutical industries

XTS Hygienic, the stainless steel version of the eXtended Transport System from Beckhoff, opens up a wide spectrum of new applications, first and foremost in the primary food and pharmaceutical industries and for processing and filling liquids in general.

More about this video

XTS em "Hygienic Design" para soluções de movimento compactas e altamente flexíveis com capacidade de limpeza ideal

XTS Hygienic, a versão em aço inoxidável do eXtended Transport System da Beckhoff, abre um amplo espectro de novas aplicações, em primeiro lugar nas indústrias de alimentos e farmacêuticas e para processamento e preenchimento de líquidos em geral. Permitido uma limpeza ótima com classificação de proteção de IP 69K, boa resistência química e sem cantos escondidos, bordas ou contrações inferiores, a versão “Hygienic Design“ oferece muito potencial para a inovação nessas indústrias. As vantagens do sistema padrão como uma solução de movimento altamente flexível são combinadas com facilidade de limpeza, permitindo assim otimização de processos e a máxima disponibilidade de linha de produção mesmo quando as exigências feitas na higiene são altas.

Motion

Motion

Nossas inovadoras tecnologias de acionamento abrem possibilidades quase ilimitadas para implementar as suas aplicações.

AT8x00, AT9xxx, ATH9xxx | XTS guide rails and movers

AT8x00, AT9xxx, ATH9xxx | XTS guide rails and movers

The guide rails and movers form the passive components of the XTS for a linear motion along a track.

Process industry

Process industry

PC-based control: The universal solution for automation and process technology

Packaging machines

Packaging machines

PC-based control significantly increases the productivity and flexibility of packaging machines and lowers the consumption of resources.