XTS Hygienic, the stainless steel version of the eXtended Transport System from Beckhoff, opens up a wide spectrum of new applications, first and foremost in the primary food and pharmaceutical industries and for processing and filling liquids in general.
More about this video
XTS de «diseño higiénico» para soluciones de movimiento compactas, altamente flexibles y limpias
XTS Hygienic, la versión en acero inoxidable del eXtended Transport System de Beckhoff, ofrece un amplio espectro de nuevas aplicaciones, especialmente en el campo primario de la industria alimentaria y farmacéutica, así como para la fabricación o el llenado de líquidos en general. Con el grado de protección IP 69K, excelente resistencia química y sin esquinas, cantos o rebordes ocultos, la variante de «diseño higiénico» ofrece un enorme potencial de innovación: Las ventajas del modelo estándar, como solución de movimiento altamente flexible, se combinan con una limpieza sencilla, permitiendo optimizar los procesos y lograr una disponibilidad máxima de la instalación, también para aplicaciones con elevados requisitos de higiene.