Rodzina niedrogich modułów pomiarowych EtherCAT ELM314x o częstotliwości próbkowania 1 kSps stanowi uzupełnienie sprawdzonej serii ELM3x0x. Rozszerzając spektrum zastosowań zintegrowanych systemów pomiarowych firmy Beckhoff, nowe jednostki oferują szeroki potencjał optymalizacji i wzrostu efektywności pracy maszyn oraz stanowisk testowych zabudowanych na liniach produkcyjnych.
Nowe moduły pomiarowe EtherCAT ELM314x dostępne są w czterech wariantach: 2-, 4-, 6- i 8-kanałowym. Wszystkie oferują możliwość przeprowadzania bardzo precyzyjnych pomiarów z dokładnością 100 ppm w szerokim zakresie temperatur – od 10 do 40°C. Każdy moduł wyposażony jest w funkcję wyboru typu pomiaru (prądu lub natężenia) dla poszczególnych kanałów przy częstotliwości próbkowania do 1 kSps na kanał. Może przetwarzać sygnały analogowe z zakresu od ±1,25 do ±10 V, od 0 do 10 V i od ±20 mA lub 0/4 do 20 mA.
Mimo znacznie niższej ceny jednostkowej nowa seria oferuje równie szeroki zakres funkcjonalności jak modele podstawowe. Do najważniejszych z nich należą: dwustopniowe filtry nastawne, nadpróbkowanie oraz funkcje zegarów rozproszonych, TrueRMS i skalera. Podobnie jak ich drożsi kuzyni nowe moduły dysponują także szerokim zakresem funkcji diagnostycznych gwarantujących długą bezobsługową pracę.
Szeroki wachlarz zastosowań
Próbkowanie na poziomie 1 kSps na każdy kanał sprawia, że nowe moduły sprawdzą się w różnorodnych aplikacjach, w tym w pomiarach i identyfikacji zjawisk zachodzących na maszynach sterowanych mechanicznie oraz w procesach kontroli jakości na stanowiskach testowych zabudowanych na liniach produkcyjnych. Typowym przykładem takich zastosowań są pomiary geometrii części podczas przenoszenia oraz szybkie i dokładne ważenie butelek na liniach napełniania. Podstawowym zadaniem modułów EtherCAT z serii ELM314x jest akwizycja danych z czujników 10 V/20 mA i ich przetwarzanie w czasie rzeczywistym w celu zastosowania w bieżącej produkcji. Efektywne wykorzystanie gromadzonych informacji pozwala znacznie zwiększyć prędkość, niezawodność i dokładność procesów wytwarzania i kontroli jakości. Co więcej, nowa seria umożliwia także tworzenie logów danych w celu ich późniejszej analizy i optymalizacji procesów. Zaś do przeprowadzania dokładniejszych analiz można zastosować moduły pomiarowe ELM3x0x z próbkowaniem do 50 kSps. Sprawdzą się one np. w pomiarach drgań na maszynach szybkobieżnych, dostarczając dane niezbędne do aktywnej kompensacji drgań lub predyktywnego utrzymania ruchu.
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/