De nieuwe economyserie ELM314x van de EtherCAT-meetmodules is een aanvulling op de gevestigde basisserie ELM3x0x met een voordelig geprijsde 1-ksps-Klasse. Dit vereenvoudigt het gebruik van de in het systeem geïntegreerde precisiemeettechnologie, die zowel in productiemachines als bij inline-testbanken duidelijke optimalisatie- en efficiëntiemogelijkheden biedt.
De nieuwe EtherCAT-meetmodules ELM314x zijn verkrijgbaar in 2-, 4-, 6- en 8-kanaals uitvoering. Daarmee zijn uiterst precieze metingen mogelijk met een nauwkeurigheid van 100 ppm, en dat in een breed temperatuurbereik van 10 tot 40 °C. De meetmodules kunnen per kanaal op stroomsterkte- of spanningsmeting worden ingesteld en bieden sample rates van maximaal 1 ksps per kanaal. Er kunnen analoge signalen in het gebied van ±1,25 tot ±10 V, van 0 tot 10 V, van ±20 mA of van 0/4 tot 20 mA worden verwerkt.
De economyserie biedt bij duidelijk lagere kanaalkosten dezelfde uitgebreide functionaliteit als de basisserie. Hieronder vallen 2-traps, vrij instelbare filters, oversampling- en distributed clocks-, TrueRMS- en scaler-functies. De van de basisserie bekende omvangrijke diagnosefuncties voor langdurig gebruik zonder toezicht zijn eveneens geïmplementeerd.
Breed toepassingsspectrum voor 1-ksps-metingen
Sampling met 1 ksps per kanaal is geschikt voor een uitgebreid toepassingsspectrum. Zo kunnen met de economyserie met name de processen van mechanisch aangedreven machines of de eindcontrole op inline-testbanken worden weergegeven, om op die manier de processen veilig te beheersen. Typische voorbeelden zijn geometriemeting tijdens de bewerking alsmede snelle en tegelijkertijd uiterst nauwkeurige weegprocessen, zoals bij vulinstallaties. Over het algemeen zijn de EtherCAT-meetmodules ELM314x bedoeld om de gegevens van 10 V/20 mA-sensoren te registreren en deze realtime gegevens rechtstreeks in het proces terug te leiden. Met deze informatie kunnen de snelheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van productie- en testprocessen aanzienlijk worden verhoogd. Efficiënte datavastlegging voor analyse en procesoptimalisatie achteraf zijn ook mogelijk. Als vanwege striktere eisen hogere sample rates nodig zijn, kunnen de meetmodules ELM3x0x met maximaal 50 ksps worden gebruikt. Deze zijn bijvoorbeeld geschikt voor trillingsmetingen op sneldraaiende machines, voor een actieve trillingscompensatie of om preventief onderhoud te kunnen uitvoeren.