La nueva serie Economy ELM314x de los módulos de medición EtherCAT complementa la serie básica ELM3x0x ya establecida con una clase económica de 1 kSps. Esto facilita el uso de técnicas de medición de precisión integradas en el sistema, ofreciendo nuevos y considerables potenciales de optimización y eficiencia, tanto en máquinas de fabricación como también en bancos de prueba en línea.
Los nuevos módulos de medición EtherCAT ELM314x están disponibles en variantes de 2, 4, 6 y 8 canales. De este modo es posible realizar mediciones altamente precisas, con una precisión de 100 ppm, en el rango de temperaturas de 10 a 40 °C. Los módulos de medición se pueden ajustar por canales a medición de corriente o tensión y ofrecen tasas de muestreo de hasta 1 kSps por canal. Pueden procesarse señales analógicas en el rango de ±1,25 a ±10 V, de 0 a 10 V, de ±20 mA o de 0/4 a 20 mA.
La serie Economy ofrece el mismo elevado rango de funciones que la serie básica pero con costes por canal considerablemente inferiores. Entre estas funciones se encuentran: filtros de ajuste libre de 2 niveles, oversampling, así como funciones de relojes distribuidos, TrueRMS y Scaler. Las amplias características de diagnóstico ya conocidas de la serie básica para el uso desatendido a largo plazo también están implementadas.
Amplia variedad de aplicaciones para mediciones de 1 kSps
Una frecuencia de muestreo de 1 kSps por canal es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones. Con la serie Economy pueden representarse de forma óptima los ciclos de las máquinas de movilidad mecánica o el control final en bancos de prueba en línea para controlar de forma segura todos los procesos. Algunos ejemplos típicos son la medición de la geometría de piezas pasantes, así como procesos de pesaje rápidos y altamente precisos, por ejemplo, en instalaciones de llenado. En general, los módulos de medición EtherCAT ELM314x están predestinados para registrar los datos de sensores de 10 V/20 mA y utilizar estos datos en tiempo real directamente en el proceso. Con esta información es posible aumentar significativamente la velocidad, fiabilidad y precisión de los procesos de producción y comprobación. El registro eficiente de datos para el análisis posterior y la optimización del proceso es igual de sencillo. Si al aumentar los requisitos es necesaria una tasa de muestreo superior, los módulos de medición ELM3x0x pueden utilizarse con hasta 50 kSps. Son adecuados, por ejemplo, para la medición de vibraciones en máquinas de alta velocidad, para realizar una compensación activa de las vibraciones o un mantenimiento preventivo.
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España