Het decentrale servoaandrijvingssysteem AMP8000 opent nieuwe mogelijkheden voor modulaire machineconcepten. De AMP8000 integreert de servoaandrijving in een zeer compacte vorm direct in de servomotor. Door de vermogenselektronica rechtstreeks aan de machine te plaatsen, vermindert de benodigde plaatsruimte in de schakelkast tot één koppelingsmodule, die met slechts één kabel via een verdeler meerdere servoaandrijvingen voedt. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op materiaal, ruimte, kosten en installatiewerk.
Met de AMP8000 neemt de benodigde plaatsruimte voor de aandrijving in de schakelkast af tot één koppelingsmodule. Deze kan via de eveneens door middel van EtherCAT P - dus met slechts één kabel voor EtherCAT en Power - verbonden IP 65-verdeler AMP8805 tot vijf decentrale servoaandrijvingen AMP8000 aansturen. Daarbij kan het hele systeem in cascade worden geschakeld, zodat ook complexe systemen met een eenvoudige topologiestructuur kunnen worden gerealiseerd. Kant-en-klare aansluitkabels vereenvoudigen de logistiek aanzienlijk en beperken fouten in de bedrading tot een minimum. De kabeltracés naar de motor en de montagewerkzaamheden worden aanzienlijk verminderd.
Geoptimaliseerd ontwerp voor efficiënte aandrijvingsintegratie
De integratie van de aandrijving is bij de AMP8000 bijzonder compact gerealiseerd. Dankzij de vermogensmodule die op het achterste asuiteinde van de servomotor is aangebracht, zijn de montagewerkzaamheden van de decentrale servoaandrijving identiek aan die van de overeenkomstige standaardservomotoren van de AM8000-serie. Alleen is deze circa 7 cm langer. Voor machinebouwers betekent dit slechts een minimale uitbreiding van de benodigde ruimte alsmede de mogelijkheid van een eenvoudige conceptomzetting – zonder de noodzaak van constructieaanpassingen. Tegelijkertijd vervalt het grootste deel van de voorheen benodigde bekabeling.
Het decentrale servoaandrijvingssysteem AMP8000 is verkrijgbaar met de flensmaten F4 en F5. Er zijn verscheidene uitvoeringen verkrijgbaar met een nominaal vermogen van 0,61 tot 1,23 kW en een stilstandskoppel van 2,00 tot 4,8 Nm (F4), respectievelijk een nominaal vermogen van 1,02 tot 1,78 kW en een stilstandskoppel van 4,10 tot 9,7 Nm (F5). Standaard zijn de veiligheidsfuncties STO en SS1 geïntegreerd; de uitgebreide safe motion-functies zijn in voorbereiding.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/