Det distribuerade servosystemet AMP8000 öppnar nya möjligheter för modulära och kompakta maskinlösningar. AMP8000 integrerar servodriften direkt i servomotorn i mycket kompakt design. Genom att flytta kraftelektroniken direkt till maskinen minskar platsbehovet i apparatskåpet till en mycket liten kopplingsmodul som via en strömfördelningsmodul och med endast en enda kabel förser flera servosystem med energi. Resultatet: tydliga besparingar gällande material, plats, kostnader och montering.
Med AMP8000 reduceras platsbehovet för drivsystemet i apparatskåpet till en enda kopplingsmodul. Denna kopplingsmodul kan via EtherCAT P, enkabellösningen som tillhandahåller EtherCAT signaler och kraft, och strömfördelningsmodulen AMP8805 i IP65 styra upp till fem distribuerade AMP8000 servosystem. Eftersom hela systemet kan kaskadkopplas är det även möjligt att realisera komplexa system med enkla topologier. Prefabricerade kablar underlättar logistiken avsevärt och förhindrar installationsfel. Antalet kabelstegar till motorn och krävande installationsarbeten minskas betydligt.
Optimerad design för effektiv systemintegration
Drivsystemets integration har i AMP8000 realiserats som ytterst kompakt lösning. På grund av att kraftmodulen sitter på servomotorns bakre axelände är inbyggnadsmåtten av nya servosystemet identiska med motsvarande standard servomotorers dimensioner i AM8000 serien. Endast servomotorns längd har utökats med ca. 7 cm. För maskinbyggaren betyder detta att det endast krävs lite extra plats till motorn samt möjlighet för enkelt byte av motorstyrsystemet utan att detta behöver medföra ändringar på befintliga maskinens design. Samtidigt elimineras en stor del av den hittills nödvändiga kablagemonteringen.
Det distribuerade servosystemet AMP8000 finns i flänsmått F4 och F5. Det tillhandahålls olika utföranden med nominell effekt från 0,61 till 1,23 kW och hållmoment från 2,00 till 4,8 Nm (F4) resp. nominell effekt från 1,02 till 1,78 kW och hållmoment från 4,10 till 9,7 Nm (F5). Säkerhetsfunktionerna STO och SS1 har integrerats som standard, säkerhetsfunktionerna för Safe Motion är under utveckling.
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige