Il sistema di servoazionamento distribuito AMP8000 apre nuove strade ai concetti di macchine modulari. L’AMP8000 integra il servoazionamento direttamente nel servomotore in un design ultra-compatto. Spostando l’elettronica di potenza direttamente nella macchina, il quadro elettrico si riduce ad un solo modulo in grado di alimentare più servoazionamenti attraverso un solo cavo e un modulo di distribuzione. Il risultato: risparmio significativo in termini di costi, materiale, spazi e operazioni di montaggio.
Con AMP8000 i requisiti di spazio per l’azionamento nel quadro elettrico si riducono ad un solo modulo. Tramite EtherCAT P, che fornisce alimentazione e potenza in un unico cavo, tale modulo può controllare fino a 5 servoazionamenti AMP8000 attraverso il modulo di distribuzione AMP8805 in IP 65. Poiché l’intero sistema può essere collegato in cascata anche architetture di motion complesse possono essere implementate con una struttura topologica del tutto semplice. Beckhoff inoltre offre cavi pre-assemblati per facilitare notevolmente gli aspetti logistici e ridurre al minimo gli errori durante le operazioni di cablaggio, i cavi verso il motore e le operazioni di montaggio.
Design ottimizzato per un’integrazione efficace
Il concetto di drive integrato della serie AMP8000 è caratterizzato da un design estremamente compatto. Grazie al modulo di potenza applicato sull’estremità posteriore del servomotore, gli ingombri dei nuovi servoazionamenti distribuiti sono uguali a quelle dei servomotori standard della serie AM8000. L’unica variazione è una maggiore lunghezza del servomotore di circa 7 cm. Per i costruttori di macchine questo significa soltanto un piccolo spazio aggiuntivo all’estremità del motore senza sostanziali modifiche al progetto meccanico. Oltre a ciò, i tempi e i costi di cablaggio vengono drasticamente ridotti.
Il sistema di servoazionamento distribuito AMP8000 è disponibile in flange di dimensioni F4 e F5. I modelli variano con potenza nominale da 0,61 a 1,23 kW e coppia a rotore bloccato da 2,00 e 4,8 Nm (F4) oppure con potenza nominale da 1,02 a 1,78 kW e coppia a rotore bloccato da 4,10 a 9,7 Nm (F5). Di serie sono integrate le funzioni di sicurezza STO e SS1; mentre sono in preparazione le funzioni avanzate Safety.
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia